Capotas/bases para aplicaciones en exterior
Filters
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • 10 A
      26
    • 16 A
      25
  • Typ av kabelkåpa/chassihus
    Select a value Reset filter
    • Base cable a cable
      8
    • Base de montaje en superficie
      22
    • Base montaje tipo pasamuros
      4
    • Capota
      17
  • Tipo de bloqueo
    Select a value Reset filter
    • Enclave único
      51
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      51
  • Entrada de cable
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      19
    • 1x M25
      18
    • 2x M20
      4
    • 2x M25
      5
  • Material (capota/base)
    Select a value Reset filter
    • Poliamida (PA)
      51
    • Reforzado con fibra de vidrio
      51
51 products (of 51)
1/2
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0