Bastidores
Filters
  • Tipo de accesorio
    Select a value Reset filter
    • Bastidor
      29
    • Bastidor articulado
      18
    • Bastidor articulado plus
      10
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      7
    • 16 B
      11
    • 16 HPR enlarged
      4
    • 24 B
      12
    • 24 HPR enlarged
      4
    • 34 HPR
      8
    • 4 B
      1
    • 6 B
      6
    • L32 B
      2
  • Sección de conductor (mm²)
    Select a value Reset filter
    • 0,5 ... 2,5 mm² PE (lado de señal)
      8
    • 1,5 ... 6 mm² PE
      2
    • 1 ... 10 mm² PE (lado de potencia)
      8
    • 1 ... 2,5 mm² Lado de señal del terminal PE
      10
    • 1 ... 2,5 mm² PE (lado de señal)
      1
    • 4 ... 10 mm² Lado de potencia del terminal PE
      10
    • 4 ... 10 mm² PE (lado de potencia)
      1
    • 6 mm²
      1
    • Se recomienda el uso de manguitos, sección de cable de 10 mm² solo con herramienta de engaste de manguito 09 99 000 0374.
      8
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Han-Modular®
      28
  • Serie de capotas/bases
    Select a value Reset filter
    • Han-Modular®
      2
    • Han® HPR
      5
    • Han® HPR EasyCon
      12
    • Han® HPR enlarged
      8
  • Descripción del accesorio
    Select a value Reset filter
    • 2x PE 6 mm2
      1
    • 4x Han® HC Modular 650
      1
    • 5x Han® HC Modular 350
      2
    • A ... B
      4
    • A ... C
      3
    • A ... D
      4
    • A ... F
      7
    • A … H
      6
    • A … L
      3
    • Construcción baja
      2
    • En carcasa Han® 10 A
      1
    • Hembra
      2
    • Macho
      2
    • Versión HMC
      8
    • a ... b
      4
    • a ... c
      4
    • a ... d
      3
    • a ... f
      7
    • a … h
      6
    • a … l
      2
    • para 1 módulo
      1
    • para 2 módulos
      8
    • para 3 módulos
      7
    • para 4 módulos
      7
    • para 6 módulos
      6
    • para 8 módulos
      2
    • para hasta 12 módulos sencillos
      5
    • para hasta 6 módulos sencillos
      8
    • para hasta 8 módulos sencillos
      10
57 products (of 57)
1/2
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0