myHARTING Login
Configuradores
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
系統佈線
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
Conectores industriales / Han
®
...
Conectores rectangulares
Capotas/bases
Para aplicaciones industriales
Para aplicaciones industriales
Filters
Tamaño
Select a value
Reset filter
1 A
4
10 A
70
10 B
359
16 A
69
16 B
406
24 B
355
3 A
118
32 A
34
32 B
26
48 B
30
6 B
189
Han-Compact
®
30
Han-
Yellock
®
10
6
Han-
Yellock
®
30
34
Han-
Yellock
®
60
30
L32 B
27
Modular Compact
13
Modular ECO
10
Modular Twin
9
Tipo de capota/base
Select a value
Reset filter
Adaptador de cable
2
Base
1
Base acodada
2
Base cable a cable
166
Base con brida
1
Base de montaje en superficie
479
Base montaje tipo pasamuros
247
Base para aplicación con motor
13
Base para atornillar
12
Base pasacables
48
Capota
821
Capota portante
14
Split Hood
1
Tapa de capota portante
24
Tipo de bloqueo
Select a value
Reset filter
Bloqueo a tornillo
153
Enclavamiento central (sobre la capota)
58
Enclavamiento doble (sobre la capota)
136
Enclavamiento único (en la capota)
6
Enclave doble
499
Enclave único
906
Pulsador
39
Retén engatillable
13
Grado de protección según IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20
10
IP44
118
IP54
7
IP65
1223
IP65 / IP67
12
IP65 / IP67 con tornillo de obturación 09 20 000 9918
7
IP65 Con tornillo de obturación
111
IP65 estado bloqueado
13
IP66
763
IP67
328
IP67 Con tornillo de obturación
111
IP68
92
IP69 / IPX9K según ISO 20653
90
Entrada de cable
Select a value
Reset filter
1x
5
1x Integrado
22
1x M16
3
1x M20
170
1x M25
287
1x M32
264
1x M40
165
1x M50
18
1x M63
3
1x NPTF 1in
9
1x NPTF 3/4in
9
1x PAFS 18
2
1x Pg 11
22
1x Pg 13,5
9
1x Pg 16
43
1x Pg 21
98
1x Pg 29
86
1x Pg 36
11
1x Pg 42
5
2x
1
2x M20
36
2x M25
81
2x M32
61
2x M40
29
2x Pg 13,5
1
2x Pg 16
14
2x Pg 21
38
2x Pg 29
29
2x Pg 36
4
2x Pg 42
1
3x
2
3x Integrado
1
3x M25
2
3x M40
1
4x
2
4x Integrado
1
5x M25
1
Serie de capotas/bases
Select a value
Reset filter
Han A
®
160
Han Hv E
®
18
Han-Compact
®
30
Han-Drive
®
13
Han-Eco
®
A
78
Han-Eco
®
B
323
Han-Modular
®
Compact
13
Han-Modular
®
ECO
10
Han-Modular
®
Flexbox
4
Han-Modular
®
Twin
9
Han-
Yellock
®
70
Han
®
B
689
Han
®
EMC/B
144
Han
®
Easy Hood
3
Han
®
GND
3
Han
®
HMC
69
Han
®
HP
23
Han
®
HP Direct B
33
Han
®
HP Direct EMC
36
Han
®
High Temp
44
Han
®
ORV3 power
5
Han
®
EMC
94
Serie
Select a value
Reset filter
Han
®
1A
4
Versión
Select a value
Reset filter
Entrada de cable en el lado largo
1
Entrada en ángulo
8
Entrada lateral
844
Entrada lateral de 55°
1
Entrada superior
642
Entrada superior/lateral
19
Entradas de cable versátiles
2
Sin entrada de cable
21
Tipo
Select a value
Reset filter
Construcción baja
385
Perfil alto
605
Material (capota/base)
Select a value
Reset filter
Cinc fundido a presión
138
Fundición de aluminio
1223
Poliamida (PA)
416
Policarbonato (PC)
66
Reforzado con fibra de vidrio
405
Descripción de capota/base
Select a value
Reset filter
2x Han
®
24 DD
3
2x Ø6 - 8
1
4 tornillos de fijación
3
72 mm de altura
1
8 posiciones para entradas de cable (M20/M25)
1
86 mm de altura
3
87 mm de altura
1
A ... D
1
Acodado
19
Agujero de fijación para tornillo M4
6
Blanco
1
Brida de montaje cuadrado
1
Con adaptador
6
Con cordón de fijación
1
Con identificación PE (pin 1 = PE)
5
Con junta
1
Con junta (NBR)
1
Con junta pegada
21
Con pasador inoxidable
1
Con prensaestopa integrado
207
Con protección contra tirones
1
Con punto de terminación PE separado
11
Con tapa autocerrable
7
Con tapa de metal
42
Con tapa termoplástica
207
Entrada de cable plana
4
Junta hermética externa
26
Junta interna
16
Junta tórica
3
Montaje trasero
28
Negro
46
Parte inferior abierta
3
Parte inferior cerrada
6
Pulsador con ranura
4
Pulsador liso
4
Recto
18
Recubierto de polvo
3
Resistente a la corrosión
9
Sin bastidor
15
Tipo especial
13
Versión EMC
3
Versión izquierda/derecha
1
a ... d
1
con bases a empotrar
11
con junta plana
3
para 4 módulos
2
para Han-Brid
®
18
para Han
®
Q 8/0 engaste (máx. 400 V), Han
®
Q17/0 y Han
®
Q Data RJ45
3
para conductos flexibles Adaptaflex PAFS18
2
para medio prensaestopa Han-Compact
®
16
para prensaestopa estándar
5
para terminación de placa de circuitos impresos con Han
®
Q 5/0
1
para todos los aislantes del tamaño Han-Compact
®
11
Corriente nominal
Select a value
Reset filter
from
30 A
32 A
to
30 A
32 A
30 A
1
32 A
4
Número de contactos
Select a value
Reset filter
from
7
to
7
7
5
Tipo
Select a value
Reset filter
Hembra
4
Macho
1
Tipo de accesorio
Select a value
Reset filter
Bastidor de acoplamiento
12
Descripción del accesorio
Select a value
Reset filter
Montaje trasero
4
Rango de sujeción
Select a value
Reset filter
13 ... 21 mm
58
15 ... 17 mm
1
16 ... 28 mm
33
17 ... 18,5 mm
1
18,5 ... 20 mm
1
22,5 ... 24 mm
1
4 ... 16 mm
1
5 ... 24 mm
1
6 ... 13 mm
37
9 ... 17 mm
59
Material (junta)
Select a value
Reset filter
FPM
115
NBR
926
PTFE
5
TPE
4
Viton
1
Material (prensaestopas)
Select a value
Reset filter
Poliamida (PA)
6
Material (accesorios)
Select a value
Reset filter
Acero inoxidable
30
Poliamida (PA)
18
Unfortunately, no results were found for your search query
1.843 products
(of 1.843)
1/62
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tamaño-Descendente
Tipo de capota/base-Descendente
Tipo de bloqueo-Descendente
Grado de protección según IEC 60529-Descendente
Entrada de cable-Descendente
Capota
Han Compact-H-2xM25
Artículo nº: 61 04 301 0828 00
para prensaestopa estándar, Con punto de terminación PE separado, para todos los aislantes del tamaño Han-Compact
®
Tamaño: Han-Compact
®
Enclave único
Entrada superior/lateral
1x M25 1x M25
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
HAN 10B GS R-M40
Artículo nº: 61 04 301 1117 00
Tamaño: 10 B
Perfil alto
Enclave único
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han 24EMC/B-HBM-DL
Artículo nº: 09 62 824 1301
Junta interna
Tamaño: 24 B
Construcción baja
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 16HP Direct/B-HSE-M20
Artículo nº: 19 39 616 0545
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M20
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Split Hood
Han 10B split hood
Artículo nº: 09 30 010 0498
Tamaño: 10 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada superior
2x
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han B Base Surface HC 1 Lever 1 Entry PG
Artículo nº: 09 30 024 0250
Tamaño: 24 B
Perfil alto
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada lateral
1x Pg 21
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han EMC 10 Hood Side Entry PG 16
Artículo nº: 09 62 010 0540
Tamaño: 10 B
Bloqueo a tornillo
Entrada lateral
1x Pg 16
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han L32 B-HSM1-DL-PG29
Artículo nº: 09 30 132 0271
Tamaño: L32 B
Perfil alto
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada lateral
1x Pg 29
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han 10B-HBM-Rear Fit-SL-w/o frame
Artículo nº: 09 30 010 0398
Montaje trasero
Tamaño: 10 B
Construcción baja
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han L32 B-HTE-HC-DL-PG29
Artículo nº: 09 30 132 0421
Tamaño: L32 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada superior
1x Pg 29
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base cable a cable
Han HvE Hood Coupler LC 2 Levers M25
Artículo nº: 19 34 006 0732
Tamaño: 16 B
Construcción baja
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han B Hood Top Entry PG 21 Central Lever
Artículo nº: 09 30 024 0480
Tamaño: 24 B
Perfil alto
Enclavamiento central (sobre la capota)
Acero inoxidable
Entrada superior
1x Pg 21
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han A Hood Top Entry 2 Pegs M20
Artículo nº: 19 20 003 1440
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
BASE 8U METALICA SAL. RECTA
Artículo nº: 09 20 003 0301
Recto
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base pasacables
Han 24B split hood
Artículo nº: 09 30 024 0498
Tamaño: 24 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada superior
4x
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
BASE PANEL 24E 2 ENCL
Artículo nº: 09 30 024 0301
Tamaño: 24 B
Construcción baja
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
BASE PANEL 2 ENCL. 16 E
Artículo nº: 09 30 016 0301
Tamaño: 16 B
Construcción baja
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
BASE PANEL 6E 1ENCL.
Artículo nº: 09 30 006 0301
Tamaño: 6 B
Construcción baja
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
CARCASA BAJA 6E M20
Artículo nº: 19 30 006 1540
Tamaño: 6 B
Construcción baja
Enclave único
Entrada lateral
1x M20
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han 10EMC/B-HBM-Rear Fit-DL-w/o frame
Artículo nº: 09 62 810 0392
Junta hermética externa, Montaje trasero
Tamaño: 10 B
Construcción baja
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han B HOOD SIDE ENTRY M40 Reels black
Artículo nº: 19 30 732 0528
Negro
Tamaño: 32 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 6HP Direct/B-HTE-M40
Artículo nº: 19 39 606 0448
Tamaño: 6 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base pasacables
Han 16HP Direct/EMC-PFT-Housing-SE-M40
Artículo nº: 19 39 816 1133
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Eléctricamente conductivo
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
BASE PLAST. GRIS 3A
Artículo nº: 09 20 003 0320
Recto
Tamaño: 3 A
Enclave único
Poliamida (PA)
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
BASE METALICA 3A
Artículo nº: 09 20 003 0801
Acodado
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 16EMC/B-HSE-HC-fDL-M40
Artículo nº: 19 62 816 0523
Tipo especial
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han A Hood Top Entry PG 11
Artículo nº: 09 20 003 1440
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x Pg 11
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han A Hood Top Entry 2 Pegs PG 11 Grey
Artículo nº: 09 20 003 0420
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x Pg 11
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 7037 (gris polvo)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Capota plástica gris S.R. M20 2 tetones
Artículo nº: 19 20 003 0420
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base cable a cable
Han A Hood Coupler 1 Lever M20
Artículo nº: 19 20 003 1750
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
1
2
3
62
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tamaño - Descendente
Tipo de capota/base - Descendente
Tipo de bloqueo - Descendente
Grado de protección según IEC 60529 - Descendente
Entrada de cable - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 1.843 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0