Adaptador
Filters
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Han® HC Modular
      2
    • Han® F+B
      1
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • 10 A
      3
    • 10 B
      2
    • 16 A
      1
    • 16 B
      5
    • 24 HPR
      2
    • 3 A
      2
    • 6 B
      4
    • Han-Compact®
      1
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP68
      2
    • IP69
      2
  • Tipo de accesorio
    Select a value Reset filter
    • Adapter
      10
    • Adapter plate
      18
    • GND Adapter
      2
    • PCB adapter
      19
    • Screw-in adapter
      3
  • Material (accesorios)
    Select a value Reset filter
    • Aluminium
      3
    • Metal
      4
    • Polycarbonate (PC)
      4
    • Stainless steel
      2
    • Thermoplastic
      14
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Surface mounted housing
      2
54 products (of 54)
1/2
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0