M12
Filters
  • Estructura de núcleo
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x AWG 22/7
      58
    • 1x 2x AWG 24/7
      32
    • 2x AWG 22
      50
    • 2x AWG 24
      30
    • 4x 2 Twisted Pair
      46
    • 4x 2x AWG 24/7
      33
    • 4x 2x AWG 26/7
      162
    • 4x AWG 22/19
      18
    • 4x AWG 22/7
      554
    • 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
      12
    • 8x AWG 24/7
      20
    • 8x AWG 26/7
      18
  • Diámetro de cable
    Select a value Reset filter
    • 6,3 ... 6,7 mm
      18
    • 6,5 mm ± 0,2 mm
      37
    • 6,6 mm ± 0,2 mm
      150
    • 6,6 mm ± 0,3 mm
      17
    • 6,7 mm ± 0,3 mm
      96
    • 8,1 mm
      31
    • 8,1 mm ± 0,3 mm
      28
  • Conector 2
    Select a value Reset filter
    • Bloqueo a tornillo
      13
    • Cinc fundido a presión
      13
    • HARTING DualBoot RJ45
      19
    • HARTING M12 T1 Industrial Recto
      48
    • HARTING RJ Industrial® Gigalink
      37
    • HARTING T1 Industrial
      16
    • Hembra Acodado
      13
    • Hembra Recto
      77
    • IP65 / IP67 estado conectado
      13
    • M12 Codificación B
      35
    • M12 Codificación X
      168
    • M12 Codificación Y
      8
    • M12 Single Pair Ethernet (SPE)
      26
    • M12 codificación D
      361
    • Macho
      70
    • Macho Acodado
      121
    • Macho Recto
      291
    • Pasamuros
      4
    • Pasamuros para montaje trasero
      11
    • Press&Go
      85
    • PushPull
      33
    • RJ45
      24
    • RJ45 Gigalink
      10
    • Recto
      63
    • Slim Design
      26
    • Sobremoldeado
      165
    • Terminación de engaste
      11
  • Conector 1
    Select a value Reset filter
    • HARTING DualBoot RJ45
      41
    • HARTING M12 T1 Industrial Acodado
      16
    • HARTING M12 T1 Industrial Acodado 180°
      16
    • HARTING M12 T1 Industrial Recto
      32
    • HARTING T1 Industrial
      13
    • HARTING ix Industrial® Tipo A
      11
    • Hembra Acodado
      35
    • Hembra Recto
      71
    • IP20
      13
    • M12 Codificación B
      80
    • M12 Codificación X
      253
    • M12 Codificación Y
      12
    • M12 Single Pair Ethernet (SPE)
      13
    • M12 codificación D
      473
    • Macho
      6
    • Macho Acodado
      134
    • Macho Recto
      602
    • Módulo Han® M12
      30
    • Pasamuros
      13
    • Press&Go
      85
    • PushPull
      58
    • RJ45
      43
    • Recto
      13
    • Slim Design
      13
    • Sobremoldeado
      221
    • Terminación IDC
      11
  • Blindaje
    Select a value Reset filter
    • Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
      26
    • apantallado
      276
  • Impedancia
    Select a value Reset filter
    • ‌100 Ω ±5 %
      129
1.033 products (of 1.033)
1/35
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0