Settori di applicazione
Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli applicativi
E' necessario rimuovere le guarnizioni degli inserti Han® Q e Han A®. La funzionalità della guarnizione dell'inserto viene sostituita dalla guarnizione della custodia.
Confezione
Con vite a tenuta
Dettagli tecnici
Coppia di serraggio
0,5 Nm
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite
Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP66
IP68
Certificazioni UL 50/ UL 50E
4
4X
12
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie)
Cromato nero
Colore (custodie)
RAL 9005 (nero jet)
Materiale (agganci)
Acciaio inox
RoHS
non conforme
Stato ELV
non conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08)