Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Accessories
12
Inserts
41
Frames
2
N.º de referencia: 19 37 010 0426
Han 10M-HTE- 4 pegs-M25
Han 10M-HTE- 4 pegs-M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 10 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 37 010 0426
Han 10M-HTE- 4 pegs-M25
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Accessories
12
Inserts
41
Frames
2
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Capotas/bases
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® M
  • Tipo di custodia Capota
  • Tipo Perfil alto
Versione
  • Taglia 10 B
  • Versione Entrada superior
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x M25
  • Tipi di aggancio Enclave doble
  • Settori di applicazione Capotas/bases para entornos adversos
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Fundición de aluminio
  • Finitura superficiale (custodie) Recubierto de polvo
  • Colore (custodie) RAL 9005 (negro intenso)
  • RoHS conforme
  • Stato ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sostanze REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sostanze REACH SVHC No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 160 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140128569
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar