Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
12
Accessories
18
Ricambio
1
Inserti
15
Frames
1
Codice prodotto: 19 20 010 0290
Han A Base Surface HC 1 Lvr 2 Entry M20
Han A Base Surface HC 1 Lvr 2 Entry M20

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodie fisse da pannello
Taglia: 10 A
Versione normale
Aggancio a leva singola
Policarbonato (PC), Acciaio inox
Uscita laterale
2x M20
Materiale (custodie): Pressofuzione d'alluminio
Verniciatura a polvere
RAL 7037 (grigio polvere)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 19 20 010 0290
Han A Base Surface HC 1 Lvr 2 Entry M20
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
12
Accessories
18
Spare Part
1
Inserts
15
Frames
1
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Type of hood/housing Surface mounted housing
  • Type Low construction
Version
  • Size 10 A
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x M20
  • Locking type Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Field of application Standard Hoods/housings for industrial applications
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (locking)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Colour (locking) RAL 7037 (dust grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Si
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 15 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140124653
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Custodie Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta