Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
34
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
N.º de referencia: 09 40 024 0811
CARC. TORN 24HPR sin PGs
CARC. TORN 24HPR sin PGs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Sin entrada de cable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 024 0811
CARC. TORN 24HPR sin PGs
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
34
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® HPR
  • Tipo de capota/base Capota
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Versión Sin entrada de cable
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Características técnicas
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Níquel
    Naftalina
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 626,3 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140058132
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar