Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
25
Accessories
8
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 09 40 016 1201
Han 16 HPR Base Pane w/o cable entry
Han 16 HPR Base Pane w/o cable entry

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Sin entrada de cable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 40 016 1201
Han 16 HPR Base Pane w/o cable entry
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
25
Accessories
8
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Custodie
  • Serie de capotas/bases Han® HPR
  • Tipo de capota/base Custodie fisse da pannello
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Senza uscita cavi
  • Tipo de bloqueo Aggancio a vite
  • Campo de aplicación Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Características técnicas
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Pressofusione d’alluminio
    Elevata resistenza alla corrosione
  • Superficie (capota/base) Verniciatura a polvere
  • Color (capota/base) RAL 9005 (nero jet)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Acciaio inox
  • RoHS Conforme
  • Estado ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sustancias REACH SVHC Non incluso
  • Sustancias de la California Proposition 65 Si
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Nichel
    Naftalene
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.029,6 g
  • País de origen Germania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140057777
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar