myHARTING Login
Konfigurátorok
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Katalógusok letöltése / rendelése
Termékadatok letöltése, ePLAN
Termékadatok letöltése, Zuken E3series
HARTING YouTube csatorna
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
kann gelöscht werden
M17
M17
Filters
应用领域
Select a value
Reset filter
motorcsatlakozáshoz
11
芯结构
Select a value
Reset filter
17x AWG 18
16
17x AWG 22
8
4 x 2,5 mm²
11
6x 0,5 mm² + 1 mm²
8
Connector 2
Select a value
Reset filter
4 pólus
11
Anya
11
M17
11
Connector 1
Select a value
Reset filter
Anya Egyenes
12
Anya Könyökös
4
Apa Egyenes
12
Apa Könyökös
4
LD 7 pólusú
6
LP 3 pólusú
5
M17 Fröccsöntött
16
M23
16
Category
Select a value
Reset filter
Rendszer kábelezés
32
额定电流
Select a value
Reset filter
from
2 A
8 A
9 A
to
2 A
8 A
9 A
2 A
8
8 A
8
9 A
16
颜色(包覆成型)
Select a value
Reset filter
Fekete
16
额定电压
Select a value
Reset filter
from
60 V
150 V
300 V
to
60 V
150 V
300 V
60 V
8
150 V
16
300 V
8
特点
Select a value
Reset filter
Halogénmentesség
8
Húzólánc kompatibilis
6
Lángállóság
16
Nagyfokú EMC állóság
16
Nagyfokú rugalmasság
6
Olaj- és UV-álló
16
Sodrott
5
保護等級 (IEC 60529に準拠)
Select a value
Reset filter
IP65
16
IP67
32
Element
Select a value
Reset filter
Készre szerelt kábelek
32
材料(电缆)
Select a value
Reset filter
PUR (poliuretán)
22
PVC
21
颜色(电缆)
Select a value
Reset filter
Fekete
32
Narancssárga
6
Szürke
5
材料(插针)
Select a value
Reset filter
Réz ötvözet
16
表面(插针)
Select a value
Reset filter
Ezüst bevonatú
16
Series
Select a value
Reset filter
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M17
16
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M23
16
仕様
Select a value
Reset filter
IEC 60332-1 Lángállóság
11
电缆长度
Select a value
Reset filter
from
3 m
0,5 m
5 m
10 m
1,5 m
20 m
to
3 m
0,5 m
5 m
10 m
1,5 m
20 m
3 m
2
0,5 m
2
5 m
18
10 m
18
1,5 m
2
20 m
1
使用温度範囲
Select a value
Reset filter
-20 ... +80 °C
16
-20 ... +80 °C mozgatott
6
-20 ... +80 °C stabil
11
-40 ... +80 °C
16
-5 ... +80 °C mozgatott
5
芯数
Select a value
Reset filter
from
7
17
to
7
17
7
8
17
20
额定电压
Select a value
Reset filter
from
60 V DC
to
60 V DC
60 V DC
11
Identification
Select a value
Reset filter
Signal
16
材料(包覆成型)
Select a value
Reset filter
Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
16
Unfortunately, no results were found for your search query
43 products
(of 43)
1/2
Új termékek - növekvő
Cikkszám - növekvő
Cikkszám-csökkenő
Relevance
Új termékek
应用领域-csökkenő
芯结构-csökkenő
Connector 2-csökkenő
Connector 1-csökkenő
Előszerelt mindkét végen
Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m
Cikkszám 61 88 720 0003 0050
Rézkábel (kerek)
Nagymértékben olajálló, Szilikonmentes
Kábelhossz: 0.5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Előszerelt mindkét végen
Motorcbl. Dunker LPMo1 1,5m
Cikkszám 61 88 720 0003 0150
Rézkábel (kerek)
Nagymértékben olajálló, Szilikonmentes
Kábelhossz: 1.5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Előszerelt mindkét végen
Motorcbl. Dunker LPMo1 3,0m
Cikkszám 61 88 720 0003 0300
Rézkábel (kerek)
Nagymértékben olajálló, Szilikonmentes
Kábelhossz: 3 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Előszerelt mindkét végen
Motorcbl. Dunker LPMo1 5,0m
Cikkszám 61 88 720 0003 0500
Rézkábel (kerek)
Nagymértékben olajálló, Szilikonmentes
Kábelhossz: 5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Előszerelt mindkét végen
Motorcbl. Dunker LPMo1 10,0m
Cikkszám 61 88 720 0003 1000
Rézkábel (kerek)
Nagymértékben olajálló, Szilikonmentes
Kábelhossz: 10 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Előszerelt mindkét végen
Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m HD
Cikkszám 61 88 720 0004 0050
Rézkábel (kerek)
Olajálló, Halogénmentes, Szilikonmentes
Kábelhossz: 0.5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Előszerelt mindkét végen
Motorcbl. Dunker LPMo1 1,5m HD
Cikkszám 61 88 720 0004 0150
Rézkábel (kerek)
Olajálló, Halogénmentes, Szilikonmentes
Kábelhossz: 1.5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Előszerelt mindkét végen
Motorcbl. Dunker LPMo1 3,0m HD
Cikkszám 61 88 720 0004 0300
Rézkábel (kerek)
Olajálló, Halogénmentes, Szilikonmentes
Kábelhossz: 3 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Előszerelt mindkét végen
Motorcbl. Dunker LPMo1 5,0m HD
Cikkszám 61 88 720 0004 0500
Rézkábel (kerek)
Olajálló, Halogénmentes, Szilikonmentes
Kábelhossz: 5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Előszerelt mindkét végen
Motorcbl. Dunker LPMo1 10,0m HD
Cikkszám 61 88 720 0004 1000
Rézkábel (kerek)
Olajálló, Halogénmentes, Szilikonmentes
Kábelhossz: 10 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Előszerelt mindkét végen
Motorcbl. M17 Dunker 400/600W 20,0m HD
Cikkszám 61 88 720 0004 2000
Rézkábel (kerek)
Olajálló, Halogénmentes, Szilikonmentes
Kábelhossz: 20 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
M23_17P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
Cikkszám 21 37 350 0F72 050
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
M23_17P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M
Cikkszám 21 37 350 0F73 050
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
M23_17P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M
Cikkszám 21 37 350 0F72 100
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 10 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
M23_17P FE,Int-thread,ANG PVC cable,10M
Cikkszám 21 37 360 0F73 100
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 10 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
M23_17P FE,Int-thread,ANG PVC cable,5M
Cikkszám 21 37 360 0F73 050
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
M23_17P FE,Int-thread,ANG PUR cable,10M
Cikkszám 21 37 360 0F72 100
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 10 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
M23_17P FE,Int-thread,ANG PUR cable,5M
Cikkszám 21 37 360 0F72 050
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
M23_17P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M
Cikkszám 21 37 350 0F73 100
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 10 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
M23_17P MA,Int-thread,STR PVC cable,5M
Cikkszám 21 37 330 0F73 050
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
M23_17P MA,Int-thread,ANG PVC cable,5M
Cikkszám 21 37 340 0F73 050
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
M23_17P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M
Cikkszám 21 37 340 0F72 100
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 10 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
M23_17P MA,Int-thread,ANG PUR cable,5M
Cikkszám 21 37 340 0F72 050
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
M23_17P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
Cikkszám 21 37 330 0F72 100
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 10 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
M23_17P MA,Int-thread,STR PVC cable,10M
Cikkszám 21 37 330 0F73 100
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 10 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
M23_17P MA,Int-thread,ANG PVC cable,10M
Cikkszám 21 37 340 0F73 100
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 10 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
M23_17P MA,Int-thread,STR PUR cable,5M
Cikkszám 21 37 330 0F72 050
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
M17 FE str molded 17p PUR open end,10m
Cikkszám 21 37 520 0F02 100
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 10 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
M17 FE str molded 17p PVC open end,5m
Cikkszám 21 37 520 0F04 050
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
M17 MA str molded 17p PVC open end,5m
Cikkszám 21 37 510 0F04 050
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Információ
Hiba lépett fel miközben a tételek hozzáadásra kerültek a bevásárlókosárhoz.
1
2
Sorrend
Cikkszám - növekvő
Cikkszám - csökkenő
Relevance
Új termékek
应用领域 - csökkenő
芯结构 - csökkenő
Connector 2 - csökkenő
Connector 1 - csökkenő
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 43 products
Összehasnlítás
0
Sorrend
Filters
0