登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
電力と信号
...
Han
®
システムケーブル
Han
®
PushPull (V14)
33 50 707 0609 030
型号: 33 50 707 0609 030
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 707 0609 030
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Classic 110 5G 1,5qmm
Connector 1
Han PP Power L metal plug var cod 6-10mm
Connector 2
Han PP Power L metal plug var cod 6-10mm
Identification
Category
System cabling
Series
Han
®
PushPull (V14)
Identification
Power L
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Type of cable
Copper cable (round)
Description of the cable
Wiring 1:1
Version
Cable length
3 m
Number of cores
5
Core structure
5x 1.5 mm²
Termination method
Spring clamp termination
Shielding
Unshielded
Number of contacts
5
Locking type
PushPull
Technical characteristics
Rated current
16 A
Rated voltage
24 V
Limiting temperature
-40 ... +70 °C 未移动
-15 ... +70 °C 已移动
-5 ... +70 °C 拖链
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
IP67
Minimum bending radius
4x 电缆直径 (单次弯曲)
10x 电缆直径 (反复弯曲)
15x 电缆直径 (强制引导下反复弯曲)
Drag chain compatible
有
Vibration resistance
10-150 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
Shock resistance
30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
Material properties
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
RAL 7001 (银灰色)
RoHS
符合豁免标准
RoHS exemptions
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
有
REACH SVHC substances
铅
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
Latvia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140502604
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (德语)
PDF (法语)
PDF (英语)
PDF (捷克语)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
PDF (瑞典语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较