myHARTING Login
구성자
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Sistema de cableado
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
4
Tools
4
carcasas/bases
83
Frames
17
데이터가 없습니다.
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Serie
Han-Eco
®
...
Han-Eco
®
Modular
Módulos
09 14 002 2751
품번들: 09 14 002 2751
Han Modular 2 Modulae female 100A screw
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
Han
®
100 A 모듈
더블 모듈
축 나사 터미네이션
암형
접점: 2
도체 단면적: 16 ... 35 mm²
정격 전류: 100 A
폴리카보네이트 (PC)
RAL 7032 (페블 그레이)
구리 합금
은도금
Notes
비교하다
구성자에서 로드
NEW
경감 도구
품번들: 09 14 002 2751
Han Modular 2 Modulae female 100A screw
Notes
비교하다
구성자에서 로드
NEW
경감 도구
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
4
Tools
4
carcasas/bases
83
Frames
17
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
Modules
Series
Han-Modular
®
Type of module
Han
®
100 A module
Size of the module
Double module
Version
Termination method
Axial screw termination
Gender
Female
Number of contacts
2
Technical characteristics
Conductor cross-section
16 ... 35 mm²
Wire outer diameter
≤11.4 mm
Rated current
100 A
Rated voltage
1,000 V
Rated impulse voltage
8 kV
Pollution degree
3
Rated voltage acc. to UL
600 V
Insulation resistance
>10
10
Ω
Contact resistance
≤ 0.3 mΩ
Stripping length
12 ... 14 mm
Tightening torque
6 ... 8 Nm
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Mating cycles
≥ 500
Material properties
Material (insert)
폴리카보네이트 (PC)
Colour (insert)
RAL 7032 (pebble grey)
Material (contacts)
구리 합금
Surface (contacts)
Silver plated
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS exemptions
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
no
REACH ANNEX XIV substances
no
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
납
ECHA SCIP number
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
납
니켈
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08)
Requirement set with Hazard Levels
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Approvals
DNV GL
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
60 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140019799
eCl@ss
27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Portuguese_PT)
PDF (체코어)
PDF (덴마크어)
PDF (Spanish_MX)
PDF (독일어)
PDF (영어)
PDF (프랑스어)
PDF (헝가리어)
PDF (스페인어)
PDF (이탈리아어)
PDF (일어)
PDF (한국어)
PDF (네덜란드어)
PDF (폴란드어)
PDF (러시아어)
PDF (루마니아어)
PDF (터키어)
PDF (스웨덴어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
2D/3D 다중 CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAx 도구에 대한 60개 이상의 기본 형식 2D 및 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
즈켄 E³.시리즈(2019+)
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
ZUKEN E³.series(2019+)에서 HARTING 제품의 빠르고 쉬운 사용을 위한 ZUKEN Component Cloud의 ZUKEN E3.series 데이터. 라이브러리 데이터에는 다음과 같은 모든 중요한 정보가 포함됩니다.
고정 포인트
기호
대체 보기
기술 매개변수
분류
부품 번호
...
자세한 내용은
여기
를 클릭하십시오.
EPLAN 데이터 포털
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
EPLAN Data Portal의 EPLAN 데이터는 EPLAN Electric P8 및 EPLAN Pro Panel에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합합니다. 데이터 세트는 현재 EPLAN 데이터 표준(EDS)을 준수하며 다음 데이터 유형 중 하나 이상으로 구성됩니다. :
상업 데이터
논리 매크로
3D 그래픽 데이터
접속점 패턴
기능 템플릿
드릴링 패턴
DXF 데이터
액세서리 목록
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
Instructions
Instruction Leaflett
다운로드 설정
PDF
다운로드
com.harting.productdetail.downloads.IL.info
추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
다운로드
Chapter Han-Eco®
다운로드
Chapter Han-Modular®
다운로드
Industrial Connectors Han®
다운로드
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다