myHARTING Login
Configuradores
产品
产品
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
M23
M23
Filters
Categoría
Select a value
Reset filter
Kabelkåpor/Chassihus
50
Kontakter
21
Kontaktinsatser
54
Systemkablage
55
Tillbehör
7
Verktyg
4
Serie
Select a value
Reset filter
Circulära kontaktdon M23
191
Número de contactos
Select a value
Reset filter
from
6
7
8
9
12
17
19
to
6
7
8
9
12
17
19
6
8
7
6
8
2
9
10
12
16
17
6
19
6
Corriente nominal
Select a value
Reset filter
from
≤ 2 A
6 A
8 A
≤ 8 A
9 A
≤ 10 A
20 A
≤ 20 A
28 A
≤ 28 A
to
≤ 2 A
6 A
8 A
≤ 8 A
9 A
≤ 10 A
20 A
≤ 20 A
28 A
≤ 28 A
≤ 2 A
2
6 A
16
8 A
20
≤ 8 A
6
9 A
16
≤ 10 A
7
20 A
12
≤ 20 A
2
28 A
6
≤ 28 A
4
Voltaje nominal
Select a value
Reset filter
from
150 V
160 V
200 V
300 V
600 V
630 V
to
150 V
160 V
200 V
300 V
600 V
630 V
150 V
33
160 V
6
200 V
14
300 V
28
600 V
2
630 V
4
Tamaño
Select a value
Reset filter
M23
50
Grado de protección según IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP67
55
IP67 låst tillstånd
55
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 låst tillstånd
55
Método de terminación
Select a value
Reset filter
Kretskort lödförbindning
12
Krimpterminering
47
Lödterminering
16
Tipo
Select a value
Reset filter
Hane
38
Hona
39
Sección de conductor
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.34 mm²
2
0.08 ... 0.56 mm²
2
0.08 ... 1.5 mm²
12
0.08 ... 2.5 mm²
1
0.08 ... 4 mm²
2
0.14 ... 0.56 mm²
1
0.14 ... 1 mm²
4
0.14 ... 4 mm²
7
0.34 ... 1 mm²
1
0.56 ... 1 mm²
1
0.75 ... 1.5 mm²
4
0.75 ... 2.5 mm²
8
0.75 ... 4 mm²
2
1 mm² max.
12
2,5 mm² max.
4
2.5 ... 4 mm²
2
Sección de cable [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 19 ... AWG 14
2
AWG 19 ... AWG 16
2
AWG 20 ... AWG 17
1
AWG 22 ... AWG 17
1
AWG 26 ... AWG 17
2
AWG 26 ... AWG 20
1
AWG 28 ... AWG 20
2
Tipo de capota/base
Select a value
Reset filter
Chassihus för panelgenomföring
14
Kabel-till-kabel-chassihus
8
Kabelchassihus
12
Kabelkåpa
9
Vägginstallerat chassihus
7
Tipo de accesorio
Select a value
Reset filter
Fjäderring
2
Skyddslock
5
Tipo de herramienta
Select a value
Reset filter
Handkrimpverktyg
3
Positionerare
1
Tipo de contacto
Select a value
Reset filter
Krimpkontakt
21
Tipo de bloqueo
Select a value
Reset filter
ComLock snabblåsning
28
ComLock-S snabblåsning
5
Skruvlåsning
40
Corriente nominal (señal)
Select a value
Reset filter
10 A
6
2 A
17
8 A
16
Unfortunately, no results were found for your search query
191 products
(of 191)
1/7
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Serie-Descendente
Número de contactos-Descendente
Corriente nominal-Descendente
Voltaje nominal-Descendente
Kabelchassihus
M23 Hood 7-12 mm
Artículo nº: 09 15 100 0402
EMC version
Storlek: M23
Skruvlåsning
Toppingång
Material (kabelkåpa/chassihus): Koppar-zink-legering
Förnicklad
Grad av skydd: IP67 låst tillstånd, IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 låst tillstånd
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kontaktinsatser
M23 12 Female -C
Artículo nº: 09 15 112 3101
Krimpterminering
Hona
Polyamid (PA)
Vit
Märkström: 8 A
Kontakter: 12
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kabelchassihus
M23 Hood 3-7 mm
Artículo nº: 09 15 100 0401
EMC version
Storlek: M23
Skruvlåsning
Toppingång
Material (kabelkåpa/chassihus): Koppar-zink-legering
Förnicklad
Grad av skydd: IP67 låst tillstånd, IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 låst tillstånd
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kontaktinsatser
M23 P 5+PE Female -C
Artículo nº: 09 15 606 3101
Krimpterminering
Hona
Polyamid (PA)
Blå
Märkström: 28 A
Kontakter: 6
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kontaktinsatser
M23 17 Female -C
Artículo nº: 09 15 117 3101
Krimpterminering
Hona
Polyamid (PA)
Vit
Märkström: 8 A
Kontakter: 17
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kontaktinsatser
M23 12 Male -C
Artículo nº: 09 15 112 3001
Krimpterminering
Hane
Polyamid (PA)
Vit
Märkström: 8 A
Kontakter: 12
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kontaktinsatser
M23 09 Female -solder (termination)
Artículo nº: 09 15 109 2702
Lödterminering
Hona
Polyamid (PA)
Vit
Kontakter: 9
Ledararea: 1 mm² max.
Kopparlegering
Guldpläterad
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kontaktinsatser
M23 09 Male -solder (termination)
Artículo nº: 09 15 109 2602
Lödterminering
Hane
Polyamid (PA)
Vit
Kontakter: 9
Ledararea: 1 mm² max.
Kopparlegering
Guldpläterad
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kontaktinsatser
M23 12 Female -solder (termination)
Artículo nº: 09 15 112 2702
Lödterminering
Hona
Polyamid (PA)
Vit
Märkström: 8 A
Kontakter: 12
Ledararea: 1 mm² max.
Kopparlegering
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kabelkåpa
M23 P Hood 7-12 mm
Artículo nº: 09 15 600 0402
EMC version
Storlek: M23
Skruvlåsning
Toppingång
Material (kabelkåpa/chassihus): Koppar-zink-legering
Förnicklad
Grad av skydd: IP67 låst tillstånd, IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 låst tillstånd
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kabelchassihus
M23 Hood 11-17 mm
Artículo nº: 09 15 100 0403
EMC version
Storlek: M23
Skruvlåsning
Toppingång
Material (kabelkåpa/chassihus): Koppar-zink-legering
Förnicklad
Grad av skydd: IP67 låst tillstånd, IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 låst tillstånd
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kontaktinsatser
M23 19 Female -C
Artículo nº: 09 15 119 3101
Krimpterminering
Hona
Polyamid (PA)
Vit
Kontakter: 19
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kontaktinsatser
M23 P 5+PE Male -C
Artículo nº: 09 15 606 3001
Krimpterminering
Hane
Polyamid (PA)
Blå
Märkström: 28 A
Kontakter: 6
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Skyddslock
M23 Metal Screw Cover – Chain 70mm
Artículo nº: 09 15 100 9102
till kabel till kabel chassihus, Med kedja (70 mm)
Metall
Grad av skydd: IP67 låst tillstånd, IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 låst tillstånd
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kontaktinsatser
M23 06 Male - solder (termination)
Artículo nº: 09 15 106 2602
Lödterminering
Hane
Polyamid (PA)
Vit
Märkström: 20 A
Kontakter: 6
Ledararea: 2.5 mm² max.
Kopparlegering
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kontaktinsatser
M23 06 Male-C
Artículo nº: 09 15 106 3001
Krimpterminering
Hane
Polyamid (PA)
Vit
Märkström: 20 A
Kontakter: 6
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kontaktinsatser
M23 17 Female -L
Artículo nº: 09 15 117 2702
Lödterminering
Hona
Polyamid (PA)
Vit
Märkström: 8 A
Kontakter: 17
Ledararea: 1 mm² max.
Kopparlegering
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kontaktinsatser
M23 06 Female -L
Artículo nº: 09 15 106 2702
Lödterminering
Hona
Polyamid (PA)
Vit
Märkström: 20 A
Kontakter: 6
Ledararea: 2.5 mm² max.
Kopparlegering
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kontaktinsatser
M23 17 Male -C
Artículo nº: 09 15 117 3001
Krimpterminering
Hane
Polyamid (PA)
Vit
Märkström: 8 A
Kontakter: 17
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kontaktinsatser
M23 12 Male -solder (termination)
Artículo nº: 09 15 112 2602
Lödterminering
Hane
Polyamid (PA)
Vit
Märkström: 8 A
Kontakter: 12
Ledararea: 1 mm² max.
Kopparlegering
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kontaktinsatser
M23 06 Female-C
Artículo nº: 09 15 106 3101
Krimpterminering
Hona
Polyamid (PA)
Vit
Märkström: 20 A
Kontakter: 6
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kabelchassihus
M23 Hood angled 7–12mm - NO EMC
Artículo nº: 09 15 100 0601
Storlek: M23
Skruvlåsning
Vinklad ingång
Material (kabelkåpa/chassihus): Koppar-zink-legering
Förnicklad
Grad av skydd: IP67 låst tillstånd, IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 låst tillstånd
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kontaktinsatser
M23 P 4+3+PE Female -C
Artículo nº: 09 15 608 3101
Krimpterminering
Hona
Polyamid (PA)
Blå
Kontakter: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kontaktinsatser
M23 17 Male -L
Artículo nº: 09 15 117 2602
Lödterminering
Hane
Polyamid (PA)
Vit
Märkström: 8 A
Kontakter: 17
Ledararea: 1 mm² max.
Kopparlegering
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kabel-till-kabel-chassihus
M23 Hood cable to cable 7-12 mm
Artículo nº: 09 15 100 0702
EMC version
Storlek: M23
Skruvlåsning, ComLock snabblåsning
Toppingång
Material (kabelkåpa/chassihus): Koppar-zink-legering
Förnicklad
Material (tätning): NBR
Grad av skydd: IP67 låst tillstånd, IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 låst tillstånd
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kontaktinsatser
M23 19 Male -C
Artículo nº: 09 15 119 3001
Krimpterminering
Hane
Polyamid (PA)
Vit
Kontakter: 19
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kabelkåpa
M23 P Hood 11-17 mm
Artículo nº: 09 15 600 0403
EMC version
Storlek: M23
Skruvlåsning
Toppingång
Material (kabelkåpa/chassihus): Koppar-zink-legering
Förnicklad
Grad av skydd: IP67 låst tillstånd, IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 låst tillstånd
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kontaktinsatser
M23 P 4+3+PE Male -C
Artículo nº: 09 15 608 3001
Krimpterminering
Hane
Polyamid (PA)
Blå
Kontakter: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kontaktinsatser
M23 17 Male -soldered contact
Artículo nº: 09 15 117 2603
Kretskort lödförbindning
Hane
Polyamid (PA)
Vit
Märkström: 8 A
Kontakter: 17
Kopparlegering
Guldpläterad
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kabelchassihus
M23 Hood angled 7 – 12mm
Artículo nº: 09 15 100 0602
EMC version
Storlek: M23
Skruvlåsning
Vinklad ingång
Material (kabelkåpa/chassihus): Koppar-zink-legering
Förnicklad
Grad av skydd: IP67 låst tillstånd, IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 låst tillstånd
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
1
2
3
7
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Serie - Descendente
Número de contactos - Descendente
Corriente nominal - Descendente
Voltaje nominal - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 191 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0