登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
圓形連接器
公制圓形連接器
...
電纜連接器和電纜組件
M12
型号: C2 13 200 0000 0338
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 50.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 50 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0338
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 50.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type de c�ble
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 A-cod 5P Female Straight
Identification
Catégorie
Systémová kabeláž
Série
Kruhové konektory M12
Elément
Osazené kabely
Spécification
Osazený na jedné straně
Connecteur 1
M12 A kódování
Zásuvka (female) Přímé provedení
Zatavení
Type de câble
Měděný kabel (kruhový)
Description du câble
Bezhalogenové
Version
Longueur de câble
50 m
Nombre de fils
5
Structure du conducteur
5× 0,34 mm²
Méthode de raccordement
Krimpování
Blindage
Bez stínění
Codage
A kódování
Données techniques
Intensité nominale
4 A
Tension nominale
60 V
Limite de température
-25 ... +80 °C v pohybu
-40 ... +80 °C Bez pohybu
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Diamètre de câble
4,5 mm
Rayon de courbure minimal
10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (polyuretan)
Couleur (câble)
RAL 7021 (černošedá)
RoHS
V souladu s předpisy
État ELV
V souladu s předpisy
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Neobsahuje
Substances REACH ANNEXE XIV
Neobsahuje
Substances REACH SVHC
Neobsahuje
Proposition Californie 65 substances
Neobsahuje
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Ohnivzdornost
UL / CSA
UL připravujeme
Homologations
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
2
Pays d'origine
Německo
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140984264
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tšehhi)
PDF (Taani)
PDF (Saksa)
PDF (Prantsuse)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Hispaania)
PDF (Inglise)
PDF (Ungari)
PDF (Itaalia)
PDF (Jaapani)
PDF (Hollandi)
PDF (Poola)
PDF (Rumeenia)
PDF (Türgi)
PDF (Rootsi)
PDF (Hiina (trad.))
PDF (Korea)
PDF (Hiina)
PDF (Vene)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Inglise)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较