myHARTING Login
Konfiguratorer
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
Ladda ner / beställ kataloger
Ladda ner Product Data ePLAN
Ladda ner Product Data Zuken E3series
HARTING YouTube Channel
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
no data available
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
Artikel nummer: C2 13 200 0000 0312
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 20.00m
Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.
Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på en sida
Kopparkabel (rund)
Halogenfri
Kabellängd: 20 m
Notes
Compare
Artikel nummer: C2 13 200 0000 0312
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 20.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Produktinformation
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 A-cod 5P Male Straight
Tanımlama
Kategori
시스템 케이블링
Seri
원형 콘넥터 M12
Eleman
케이블 어셈블리
Teknik özellikler
한방향 사전 조립방식
Konnektör 1
M12 A-코딩
수형 직선형
오버몰딩
Kablo tipi
구리 케이블 (원형)
Kablonun açıklaması
할로겐프리
Sürüm
Kablo uzunluğu
20 m
Damar sayısı
5
Damar yapısı
5x 0.34 mm²
Sonlandırma yöntemi
크림프 터미네이션
Koruma
비차폐
Kodlama
A-코딩
Teknik özellikler
Nominal akım
4 A
Çalışma Gerilimi
60 V
Sıcaklık sınırlaması
-25 ... +80 °C 이동됨
-40 ... +80 °C 움직이지 않음
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67 체결 조건
Kablo Çapı
4.5 mm
Minimum bükülme yarıçapı
10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (폴리우레탄)
Renk (kablo)
RAL 7021 (진회색)
RoHS
준수
ELV durumu
준수
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
no
REACH ANNEX XIV maddeleri
no
REACH SVHC maddeleri
no
California Önerme 65 madde
no
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 난연성
UL / CSA
UL (준비 중)
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
2
Menşei ülkesi
독일
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140965522
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tjeckiska)
PDF (Danska)
PDF (Engelska)
PDF (Tyska)
PDF (Spanska)
PDF (Italienska)
PDF (Koreanska)
PDF (Nederländska)
PDF (Svenska)
PDF (Japanska)
PDF (Franska)
PDF (Turkiska)
PDF (Polska)
PDF (Trad. kinesiska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Engelska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
STEP
JT
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
AAS
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Stäng
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare