Matching Products
Matching Products NEW
Part number: C2 13 200 0000 0180
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 3.70m
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 3.70m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 3.7 m
Notes
Compare
Part number: C2 13 200 0000 0180
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 3.70m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 规格 兩端預接
  • 连接器1
    M12 A編碼
    公頭 直式
    一體成型
  • 连接器2
    M12 A編碼
    母頭 彎式
    一體成型
  • 电缆类别 銅質電纜 (圓型)
  • 电缆介绍 無鹵素
版本
  • 电缆长度 3.7 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x 0.34 mm²
  • 接线方式 壓接針
  • 屏蔽 無屏蔽
  • 编码 A編碼
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 250 V
  • 极限温度
    -25 ... +80 °C 已移動
    -40 ... +80 °C 未移動
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • 电缆直径 4.2 mm
  • 最小弯曲半径
    10x 電纜直徑 (反复彎曲)
    5x 電纜直徑 (單次彎曲)
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在準備當中
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140950511
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare