myHARTING Login
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
HARTING YouTube頻道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
沒有可用數據
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
零件號: C2 13 200 0000 0153
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 1.00m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜組裝
預裝一端
銅質電纜 (圓型)
無鹵素
電纜長度: 1 m
注解
比較
零件號: C2 13 200 0000 0153
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 1.00m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Part List
Part list details
電纜類別
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
連接器1
M12 A-cod 3P Male Straight
標識
類別
系統佈線
系列
圓形連接器 M12
原件
電纜組裝
規格
預裝一端
連接器1
M12 A編碼
公頭 直式
一體成型
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
電纜介紹
Halogen-free
版本
電纜長度
1 m
蕊數
3
蕊結構
3x 0.34 mm²
接線方式
Crimp termination
屏蔽
Unshielded
編碼
A-coding
技術參數
額定電流
4 A
額定電壓
250 V
極限溫度
-25 ... +80 °C moved
-40 ... +80 °C unmoved
防護等級符合IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
電纜直徑
4 mm
最小彎曲半徑
10x Cable diameter (repeated bending)
5x Cable diameter (singular bending)
材料特性
材料(電纜)
PUR (polyurethane)
顏色(電纜)
RAL 7021 (black grey)
RoHS
compliant
ELV 狀態
compliant
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
Not contained
REACH 附件XIV 物質
Not contained
REACH SVHC 物質
Not contained
加州 65 號提案物質
Not contained
規格和認證
規格
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flame retardancy
UL / CSA
UL in preparation
認證
CE
商業數據
包裝尺寸
2
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140950788
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (丹麥文)
PDF (捷克文)
PDF (英文)
PDF (西班牙文)
PDF (德文)
PDF (匈牙利文)
PDF (韓文)
PDF (荷蘭文)
PDF (法文)
PDF (日文)
PDF (義大利文)
PDF (俄文)
PDF (羅馬尼亞文)
PDF (波蘭文)
PDF (瑞典文)
PDF (繁體中文)
PDF (土耳其文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較