Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: C2 13 200 0000 0419
M12 A-cod 4-pol an /an m /m PUR 0.65m
M12 A-cod 4-pol an /an m /m PUR 0.65m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 0.65 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: C2 13 200 0000 0419
M12 A-cod 4-pol an /an m /m PUR 0.65m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat Circular connectors M12
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on both sides
  • 1. csatlakozó
    M12 A-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • 2. csatlakozó
    M12 A-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • Kábeltípus Copper cable (round)
  • A kábel leírása Halogen-free
Verzió
  • Kábelhossz 0.65 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x 0.34 mm²
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Árnyékolás Unshielded
  • Kódolás A-coding
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 250 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -25 ... +80 °C bewegt
    -40 ... +80 °C unbewegt
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Kábel átmérője 4,2 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (Polyurethan)
  • Színes (kábel) RAL 7021 (schwarzgrau)
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok nicht enthalten
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok nicht enthalten
  • REACH SVHC anyagok nicht enthalten
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok nicht enthalten
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flammenwidrigkeit
  • UL / CSA UL in preparation
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713141065047
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás