myHARTING Login
Configurators
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Catalogi downloaden
Download product data ePLAN
Download product data Zuken E3series
HARTING op YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
...
Industrial Ethernet Switches
Doelmarkten
Automatisering PROFINET
Automatisering PROFINET
Filters
Serie
Select a value
Reset filter
Ha-VIS eCon 2000
19
Ha-VIS eCon 3000
20
Type ethernet
Select a value
Reset filter
Fast Ethernet
6
Full Gigabit Ethernet
32
Gigabit ethernet
1
Nominale spanning
Select a value
Reset filter
from
24 V DC
48 V DC
to
24 V DC
48 V DC
24 V DC
39
48 V DC
39
Aantal poorten
Select a value
Reset filter
from
2
5
6
7
8
16
to
2
5
6
7
8
16
2
4
5
7
6
4
7
5
8
10
16
9
Bedrijfstemperatuur
Select a value
Reset filter
-40 ... +70 °C
36
0 ... +55 °C
3
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP30 aangesloten toestand
39
Bevestiging
Select a value
Reset filter
35 mm DIN-rail overeenkomstig EN 60715
35
Wandmontage vlak
4
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
Select a value
Reset filter
1
3
16
5
2
1
4
4
5
5
6
3
7
1
8
3
8 x
2
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
Select a value
Reset filter
16 x
4
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial
®
-Ports)
Select a value
Reset filter
5
3
8
3
1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
Select a value
Reset filter
1
1
2
1
100 Mbit/s (RJ45-Ports)
Select a value
Reset filter
1
1
2
1
100 Mbit/s (SPE-Ports)
Select a value
Reset filter
1
1
5
1
6
1
1000 Mbit/s (SPE-Ports)
Select a value
Reset filter
1
2
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX)
Select a value
Reset filter
1
4
2
2
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX)
Select a value
Reset filter
1
3
2
2
Unfortunately, no results were found for your search query
39 products
(of 39)
1/2
Nieuwe producten - Oplopend
Artikelnummer - Oplopend
Artikelnummer-Aflopend
Relevance
Nieuwe producten
Serie-Aflopend
Type ethernet-Aflopend
Nominale spanning-Aflopend
Aantal poorten-Aflopend
Bedrijfstemperatuur-Aflopend
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2080GBT-A
Art. nr. 24 02 408 0000
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3011BT-AT1-SPE
Art. nr. 24 05 001 1400
Mediaomzetter
Fast Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 2
100 Mbit/s (RJ45-Ports): 1
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3026 BT-AT1-SPE
Art. nr. 24 05 002 6400
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 8
100 Mbit/s (RJ45-Ports): 2
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3026 GBT-AT1-SPE
Art. nr. 24 05 402 6400
Unmanaged
Gigabit ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 2
1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 2
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3011GBT-AT1-SPE
Art. nr. 24 05 401 1400
Mediaomzetter
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 2
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 1
1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 1
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2050GBT-A
Art. nr. 24 02 405 0000
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2080GBT-A-K15
Art. nr. 24 80 006 0006
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3160GX-A-A
Art. nr. 24 13 416 0000
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 16
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2160GBT-A
Art. nr. 24 02 416 0000
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 16
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2080GX-I-AW
Art. nr. 24 14 408 0001
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 8
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 8
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3160GBT-A
Art. nr. 24 03 416 0000
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 16
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2050GX-I-A
Art. nr. 24 14 405 0000
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 5
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 5
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3050GBT-A
Art. nr. 24 03 405 0000
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2050GX-I-AW
Art. nr. 24 14 405 0001
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 5
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 5
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2080GX-I-A
Art. nr. 24 14 408 0000
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 8
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 8
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2070GBT-A
Art. nr. 24 02 407 0000
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3041GBT-AF
Art. nr. 24 03 404 1200
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 1
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3042GBT-AD
Art. nr. 24 03 404 2100
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 2
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2052GBT-AD
Art. nr. 24 02 405 2100
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 2
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3041GBT-AD
Art. nr. 24 03 404 1100
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 1
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3011GBT-AF
Art. nr. 24 03 401 1200
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 2
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 1
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 1
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3011GBT-AD
Art. nr. 24 03 401 1100
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 2
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 1
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 1
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2061GBT-AD
Art. nr. 24 02 406 1100
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 1
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2061GBT-AF
Art. nr. 24 02 406 1200
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 1
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2052GBT-AF
Art. nr. 24 02 405 2200
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 2
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3042GBT-AF
Art. nr. 24 03 404 2200
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 2
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3060GBT-A
Art. nr. 24 03 406 0000
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 3051GBT-AD
Art. nr. 24 03 405 1100
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 1
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2050GX-I-AWT
Art. nr. 24 14 405 0002
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 5
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 5
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2080GX-I-AWT
Art. nr. 24 14 408 0002
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 8
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 8
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Info
Een fout opgetreden tijdens het toevoegen aan winkelwagen.
1
2
Sorteren op
Artikelnummer - Oplopend
Artikelnummer - Aflopend
Relevance
Nieuwe producten
Serie - Aflopend
Type ethernet - Aflopend
Nominale spanning - Aflopend
Aantal poorten - Aflopend
Bedrijfstemperatuur - Aflopend
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 39 products
Compare
0
Sorteren op
Filters
0