Matching Products
Matching Products NEW
Werkzeuge
1
Artikelnummer: 61 03 000 5070
Inducom crimp flange 7,5 - 8,5 for 50p
Inducom crimp flange  7,5 - 8,5 for 50p

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Krimpflens
D-Sub 5
Inwendige diameter: 7.5 mm
Buitendiameter: ‌8.5 mm
Notes
Compare
Artikelnummer: 61 03 000 5070
Inducom crimp flange 7,5 - 8,5 for 50p
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Werkzeuge
1
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Accessories
  • Serie D-Sub
  • Type accessoire Crimp flange
  • Beschrijving van het accessoire D-Sub 5
Technische eigenschappen
  • Omgevingstemperatuur -20 ... +90 °C
  • Inwendige diameter 7.5 mm
  • Buitendiameter ‌ 8.5 mm
Materiaaleigenschappen
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Lead
  • ECHA SCIP-nummer 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen Lead
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 6,1 g
  • Land van herkomst Hongarije
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140157491
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare