Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
29
Accessories
4
Inserts
26
Frames
2
Artikelnummer: 19 30 010 0406
Han 10B-gg-M25
Han 10B-gg-M25

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Tüllengehäuse
Baugröße: 10 B
hohe Bauform
Querbügel
gerader Kabeleingang
1x M25
Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss
pulverbeschichtet
RAL 7037 (staubgrau)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 19 30 010 0406
Han 10B-gg-M25
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
29
Accessories
4
Inserts
26
Frames
2
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® B
  • Gehäuseart Tüllengehäuse
  • Bauform hohe Bauform
Ausführung
  • Baugröße 10 B
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x M25
  • Verriegelungsart Querbügel
  • Anwendungsgebiet HARTING Standardgehäuse für Industrie-Steckverbinder
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 7037 (staubgrau)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 160,3 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140164413
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen