Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
30
Accessories
3
Inserts
45
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 524 0421
Han 24B-HTE-NPTF 1"
Han 24B-HTE-NPTF 1"

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada superior
1x NPTF 1 in
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 524 0421
Han 24B-HTE-NPTF 1"
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
30
Accessories
3
Inserts
45
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Hood
  • Type High construction
Version
  • Size 24 B
  • Version Top entry
  • Cable entry 1x NPTF 1 in
  • Locking type Double locking lever
  • Field of application Standard hoods/housings for industrial connectors
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (dust grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 238 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140572270
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar