Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
23
Accessories
16
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Cikkszám: 19 40 016 0512
Han 16 HPR Hood Side Entry M32
Han 16 HPR Hood Side Entry M32

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kryt
Velikost: 16 B
Šroubové zajišťování
Nerezová ocel
Boční vstup
1x M32
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 19 40 016 0512
Han 16 HPR Hood Side Entry M32
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
23
Accessories
16
備件
1
插蕊
34
Frames
2
Termékleírás
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® HPR
  • Type de capot/embase Capot
Version
  • Taille 16 B
  • Version Sortie latérale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M32
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
  • Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Données techniques
  • Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 4 Nm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Alliage d'aluminium moulé
    Résistant à corrosion
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Nickel
    Naphtaline
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 590,5 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140129801
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás