Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
13
Artikelnummer: 09 67 009 4716
DSUB SV FE TWW STR 09P AU2
DSUB SV FE TWW STR 09P AU2

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connector
Wikkelaansluiting
Nominale stroom: ‌7.5 A
Vrouwelijk
Grootte: D-Sub 1
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PBTP), Schaal: plaatstaal
Wit
Contacten: 9
Koperlegering
Edelmetaal over Ni
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 67 009 4716
DSUB SV FE TWW STR 09P AU2
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
13
Productdetails
Название
  • Категория Соединители
  • Серия D-Sub
  • Название Стандарт
  • Элемент Соединитель
  • Описание контактов
    Точеные
    Прямой
Версия
  • Метод подключения Монтаж накруткой
  • Тип Розетка
  • Размер D-Sub 1
  • Тип соединения Соединение печатной платы с кабелем
  • Число контактов 9
  • Длина подключения 13,65 mm
  • Тип блокировки Крепежный фланец со сквозным отверстием Ø 3,1 мм
Технические характеристики
  • Расстояние между рядами 2,54 mm
  • Номинальный ток ‌ 7,5 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 30 N
  • Усилие расстыковки
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Уровень исполнения
    2
    В соответствии с CECC 75301-802
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Нет
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Термопластичная смола, армированная стекловолокном (PBTP)
    Кожух: плакированная сталь
  • Цвет (контактная вставка) Белый
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Благородный металл поверх Ni
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Neobsahuje
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Ano
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 6,1 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140089532
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare