Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
129
Osanumero: 09 67 009 0433 160
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn 4-40 l
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn 4-40 l

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Shell housing
Cover can be screwed on
Size: D-Sub 1
With long locking screws Thread 4-40 UNC
Top entry
1x
Material (hood/housing): Thermoplastic
Metallised
Degree of protection: IP30
Notes
Compare
Free Sample
Osanumero: 09 67 009 0433 160
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn 4-40 l
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
129
tuotteen yksityiskohdat
名称
  • カテゴリ Hoods / Housings
  • 製品シリーズ D-Sub
  • フード/ハウジングのタイプ Shell housing
  • フード/ハウジングの説明 Cover can be screwed on
バージョン
  • サイズ D-Sub 1
  • シールド Shielded
  • バージョン Top entry
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x
  • ケーブル固定具 Cable clamp
  • ロックタイプ With long locking screws Thread 4-40 UNC
  • 2個の部品 Yes
  • 分離可能 Yes
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌0.25 Nm Cable clamp screw
    ‌0.25 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • 周囲温度 -20 ... +90 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP30
  • ケーブル径 1.5 ... 7.5 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) Thermoplastic
  • 表面 (フード/ハウジング) Metallised
  • 長さ 30.7 mm
  • 31.5 mm
  • 高さ 15.2 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • ECHA SCIP番号 c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質 Lead
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 17 g
  • 原産国 China
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140222113
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare