登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
RJ45 连接器 - HARTING RJ Industrial®
RJ45 连接器 - HARTING RJ Industrial®
Filters
类别
Select a value
Reset filter
工具
4
系统布线
143
连接器
15
附件
24
针数
Select a value
Reset filter
from
4
8
to
4
8
4
1
8
13
尺寸
Select a value
Reset filter
重点版
2
接线方式
Select a value
Reset filter
回焊焊接接线方式 (THR)
11
波峰焊接接线方式
1
绝缘置换连接绝缘位移终端
1
导体截面积
Select a value
Reset filter
0.1 ... 0.32 mm²
1
1.5 mm²
2
导体截面积 [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 16
2
AWG 27/1 ... AWG 22/1 实心
1
AWG 27/7 ... AWG 22/7 绞线
1
附件种类
Select a value
Reset filter
保护盖
2
保护盖套件
2
接地电缆
2
电缆扣环
5
维修套件
1
配电模块
3
铜质环
1
颜色夹
8
工具类型
Select a value
Reset filter
剥线工具
2
备用刀片盒
1
电缆钳
1
Unfortunately, no results were found for your search query
186 products
(of 186)
1/7
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
针数-递减
尺寸-递减
接线方式-递减
导体截面积-递减
配电模块
RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone
型号 09 45 851 0015
热塑性塑料
灰色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
RJI RJ45 PN Stvb. Cat5, 4p IDC 100pcs.
型号 09 45 151 1120 XL
电缆连接器 PROFINET, 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
材料: 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
维修套件
RJI RJ45 GL Cat6A plug repair set
型号 09 45 500 1520
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
RJ Industrial Cable Assembly, 60m
型号 09 45 771 0079
预装一端
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 60 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
RJ Industrial Cable Assembly, 1.5m
型号 09 45 771 0123
预装一端
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
RJIcord;22/1;out;IP20;ang;RJ45;90°;1,5m
型号 09 47 040 0069
预装一端
铜质电缆 (圆型)
底弯式
电缆长度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
RJ Industrial Cable Assembly, 2m
型号 09 45 771 0124
预装一端
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
RJI cord 4xAWG22/7 stra.,1xIP20 90°; 30m
型号 09 47 040 0037
预装一端
铜质电缆 (圆型)
底弯式
电缆长度: 30 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
RJI 1 x IP20 ANG. 180°; 22/7;outd. 2,0m
型号 09 47 050 0070
预装一端
铜质电缆 (圆型)
左弯式
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE biCLED
型号 09 45 551 1161
RJ45, 带集成变压器, 带双色LED, 弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit PoE, 27,5mm
型号 09 45 551 1131
RJ45, 带集成变压器, 弯式, 带光管
波峰焊接接线方式
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 jack 1Gbit CE biCLED
型号 09 45 551 1551
RJ45, 带集成变压器, 带双色LED, 弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆扣环
RJI RJ45 Compact boot black 7,5mm (100)
型号 09 45 151 0022
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE biCLED PoE
型号 09 45 551 1165
RJ45, 带集成变压器, 带双色LED, 弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 jack 1Gbit CE biCLED
型号 09 45 551 1550
RJ45, 带集成变压器, 带双色LED, 带插针弹片, 弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆扣环
RJI RJ45 Compact boot blue 7,5mm; (100)
型号 09 45 151 0026
蓝
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆扣环
RJI RJ45 Compact boot light grey 7,5mm
型号 09 45 151 0023
浅灰色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
接地电缆
RJI grounding cable 1,5mm² 2xAMP 1=10pcs
型号 09 45 500 0001
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE
型号 09 45 551 1162
RJ45, 带集成变压器, 带插针弹片, 弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE PoE
型号 09 45 551 1167
RJ45, 带集成变压器, 弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
接地电缆
RJI ground. wire 1,5mm²; AMP+M3 1=10pcs
型号 09 45 500 0002
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE biCLED PoE
型号 09 45 551 1164
RJ45, 带集成变压器, 带双色LED, 带插针弹片, 弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 jack 1Gbit CE
型号 09 45 551 1553
RJ45, 带集成变压器, 弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE
型号 09 45 551 1163
RJ45, 带集成变压器, 弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆扣环
RJI RJ45 Compact boot green 7,5mm (100)
型号 09 45 151 0021
绿色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 jack 1Gbit CE
型号 09 45 551 1552
RJ45, 带集成变压器, 带插针弹片, 弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE PoE
型号 09 45 551 1166
RJ45, 带集成变压器, 带插针弹片, 弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆扣环
RJI RJ45 Compact boot yellow 6,5mm (100)
型号 09 45 151 0010
黄
添加到心愿单
从愿望清单中删除
颜色夹
RJI 10G/PN color-clip magenta
型号 09 45 850 0005
用于 HARTING preLink
®
RJ45 连接器颜色编码
热塑性塑料
紫红色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
RJI cab 1x IP20ang.270°,22/7; 1,5m;stran
型号 09 47 030 0025
预装一端
铜质电缆 (圆型)
顶弯式
电缆长度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
7
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
针数 - 递减
尺寸 - 递减
接线方式 - 递减
导体截面积 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 186 products
比较
0
排序方式
Filters
0