myHARTING Login
コンフィギュレータ
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
産業用コネクタ / Han
®
...
角型コネクタ
モノブロックインサート
高温アプリケーション用
高温アプリケーション用
Filters
製品シリーズ
Select a value
Reset filter
Han E
®
High Temp
16
サイズ
Select a value
Reset filter
10 B
4
16 B
4
24 B
4
6 B
4
定格電流
Select a value
Reset filter
from
16 A
to
16 A
16 A
16
コンタクト数
Select a value
Reset filter
from
6
10
16
24
to
6
10
16
24
6
4
10
4
16
4
24
4
導体断面積(mm²)
Select a value
Reset filter
0.5 ... 2.5 mm²
8
0.75 ... 2.5 mm²
8
導体断面積 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 18 ... AWG 14
8
AWG 20 ... AWG 14
8
結線方式
Select a value
Reset filter
クリンプ端子
8
ネジ端子
8
ジェンダー
Select a value
Reset filter
オス
8
メス
8
PEコンタクト
Select a value
Reset filter
はい
16
定格電圧
Select a value
Reset filter
from
500 V
to
500 V
500 V
16
材質 (コンタクト)
Select a value
Reset filter
銅合金
8
表面 (コンタクト)
Select a value
Reset filter
銀メッキ
8
Unfortunately, no results were found for your search query
16 products
(of 16)
1/1
新製品 - 昇順
部品番号 - 昇順
部品番号-降順
Relevance
新製品
製品シリーズ-降順
サイズ-降順
定格電流-降順
コンタクト数-降順
導体断面積(mm²)-降順
インサート
Han High Temp 6E-s Male
品目 09 33 806 2603
ネジ端子
オス
液晶高分子(LCP)
定格電流: 16 A
サイズ: 6 B
コンタクト: 6
導体断面積: 0.75 ... 2.5 mm²
銅合金
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
インサート
Han High Temp 6E-s Female
品目 09 33 806 2703
ネジ端子
メス
液晶高分子(LCP)
定格電流: 16 A
サイズ: 6 B
コンタクト: 6
導体断面積: 0.75 ... 2.5 mm²
銅合金
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
インサート
Han High Temp 24E-s Male
品目 09 33 824 2603
ネジ端子
オス
液晶高分子(LCP)
定格電流: 16 A
サイズ: 24 B
コンタクト: 24
導体断面積: 0.75 ... 2.5 mm²
銅合金
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
インサート
Han High Temp 10E-s Male
品目 09 33 810 2603
ネジ端子
オス
液晶高分子(LCP)
定格電流: 16 A
サイズ: 10 B
コンタクト: 10
導体断面積: 0.75 ... 2.5 mm²
銅合金
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
インサート
Han High Temp 16E-s Female
品目 09 33 816 2703
ネジ端子
メス
液晶高分子(LCP)
定格電流: 16 A
サイズ: 16 B
コンタクト: 16
導体断面積: 0.75 ... 2.5 mm²
銅合金
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
インサート
Han High Temp 16E-s Male
品目 09 33 816 2603
ネジ端子
オス
液晶高分子(LCP)
定格電流: 16 A
サイズ: 16 B
コンタクト: 16
導体断面積: 0.75 ... 2.5 mm²
銅合金
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
インサート
Han High Temp 24E-s Female
品目 09 33 824 2703
ネジ端子
メス
液晶高分子(LCP)
定格電流: 16 A
サイズ: 24 B
コンタクト: 24
導体断面積: 0.75 ... 2.5 mm²
銅合金
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
インサート
Han High Temp 10E-s Female
品目 09 33 810 2703
ネジ端子
メス
液晶高分子(LCP)
定格電流: 16 A
サイズ: 10 B
コンタクト: 10
導体断面積: 0.75 ... 2.5 mm²
銅合金
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
インサート
Han High Temp 10E-c Male
品目 09 33 810 2604
クリンプ端子
オス
液晶高分子(LCP)
定格電流: 16 A
サイズ: 10 B
コンタクト: 10
導体断面積: 0.5 ... 2.5 mm²
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
インサート
Han High Temp 16E-c Male
品目 09 33 816 2604
クリンプ端子
オス
液晶高分子(LCP)
定格電流: 16 A
サイズ: 16 B
コンタクト: 16
導体断面積: 0.5 ... 2.5 mm²
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
インサート
Han High Temp 16E-c Female
品目 09 33 816 2704
クリンプ端子
メス
液晶高分子(LCP)
定格電流: 16 A
サイズ: 16 B
コンタクト: 16
導体断面積: 0.5 ... 2.5 mm²
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
インサート
Han High Temp 24E-c Male
品目 09 33 824 2604
クリンプ端子
オス
液晶高分子(LCP)
定格電流: 16 A
サイズ: 24 B
コンタクト: 24
導体断面積: 0.5 ... 2.5 mm²
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
インサート
Han High Temp 24E-c Female
品目 09 33 824 2704
クリンプ端子
メス
液晶高分子(LCP)
定格電流: 16 A
サイズ: 24 B
コンタクト: 24
導体断面積: 0.5 ... 2.5 mm²
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
インサート
Han High Temp 10E-c Female
品目 09 33 810 2704
クリンプ端子
メス
液晶高分子(LCP)
定格電流: 16 A
サイズ: 10 B
コンタクト: 10
導体断面積: 0.5 ... 2.5 mm²
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
インサート
Han High Temp 6E-c Male
品目 09 33 806 2604
クリンプ端子
オス
液晶高分子(LCP)
定格電流: 16 A
サイズ: 6 B
コンタクト: 6
導体断面積: 0.5 ... 2.5 mm²
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
インサート
Han High Temp 6E-c Female
品目 09 33 806 2704
クリンプ端子
メス
液晶高分子(LCP)
定格電流: 16 A
サイズ: 6 B
コンタクト: 6
導体断面積: 0.5 ... 2.5 mm²
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
情報
カートに追加中にエラーが発生しました。
並び替え
部品番号 - 昇順
部品番号 - 降順
Relevance
新製品
製品シリーズ - 降順
サイズ - 降順
定格電流 - 降順
コンタクト数 - 降順
導体断面積(mm²) - 降順
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 16 products
Compare
0
並び替え
Filters
0