Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
5
Системные кабели
1304
Part number: 24 03 404 2120
Ha-VIS eCon 3042GBT-AD-P
Ha-VIS eCon 3042GBT-AD-P

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominal voltage: 48, 54
Total number of ports: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 2
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Part number: 24 03 404 2120
Ha-VIS eCon 3042GBT-AD-P
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
5
Системные кабели
1304
Product Details
Название
  • Серия Ha-VIS eCon 3000
  • Элемент Промышленные коммутаторы Ethernet
  • Спецификация Неуправляемый
  • Тип Ethernet Full Gigabit Ethernet
Версия
  • Общее количество портов 6
  • Крепление DIN-рейка 35 мм в соотв. с EN 60715
  • Технология коммутации Store and Forward
  • Размер рамки 10 kB
  • Размер MAC-таблицы 8k Вводы
  • Размер буфера пакетов 1 Megabit
  • Отсутствие блокировки Да
  • Качество обслуживания Да
  • Энергетически эффективный Ethernet Да
  • Управление расходом Выкл.
  • Единичный контакт Нет
  • Функция PoE Да
  • Поддержка крупных кадров Да
  • Содержимое упаковки
    Подключаемый винтовой контакт для подачи питания
    Инструкция по сборке
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение
    48 V DC
    54 V DC
  • Допустимое напряжение 44 ... 57 V DC
  • Защита от перенапряжения Да
  • Рабочий ток
    <1.400 mA @ 48 V DC
    <2.390 mA @ 54 V DC
  • Цепь питания SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Пусковой ток
    <6,4 A @ 48 V DC
    <7,2 A @ 54 V DC
  • Защита от повышенного тока ‌12 A Входной
  • Потребляемая мощность
    <69,6 W @ 48 V DC
    <141,4 W @ 54 V DC
  • Метод подключения Подключаемый винтовой контакт
  • Число контактов 3
  • Поперечное сечение проводника 0,08 ... 2,5 mm²
  • Поперечное сечение проводника AWG 28 ... AWG 12
  • Выводные контакты + / - / FE
  • Защита от обратной полярности Да
Технические характеристики
  • Рабочая температура -40 ... +70 °C
  • Температура хранения -40 ... +85 °C
  • Относительная влажность
    0 ... 95 % Без конденсации (эксплуатация)
    0 ... 95 % Без конденсации (хранение/транспортировка)
  • Давление воздуха ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30 присоединенное состояние
  • Наработка на отказ, MTBF ≈ 1110.000 h
Медные порты Ethernet
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
    Порты Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (порты RJ45)
    Стандарт передачи: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
    Физическая среда передачи: витая пара Кат. 5
    Дальность передачи: 100 м
    Скорость передачи данных: 10/100/1000 Мбит/с
    Автоматическое согласование: да
    Автоматическая полярность: да
    Автоматический MDI(X): да
    X
  • Стандарт передачи
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Автоматическое согласование Да
  • Автоматическая полярность Да
  • Auto-MDI(X) Да
  • Физическая среда передачи Twisted Pair Кат. 5
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Дальность передачи 100 m
Оптоволоконные порты Ethernet
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, SX) 2
  • Стандарт передачи 1000BASE-SX
  • Оптическое волокно Многомодовый
  • Метод подключения
    Дуплексный соединитель SC
    Розетка
  • Физическая среда передачи Оптоволокно
  • Длина волны 850 nm
  • Скорость передачи данных ‌ 1.000 Mbit/s
  • Дальность передачи 0,55 km
  • Выходная мощность -9,5 ... -4 dBm
  • Входная мощность -17
Ethernet-порты PoE
  • Ethernet-порты PoE 4
  • Тип PoE PSE
  • Поддерживаемый режим PoE Альтернатива A
  • Стандарты IEEE IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Блок питания (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Общая выходная мощность (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Выходная мощность (PSE) на каждый порт
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Ток на порт
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Поддерживаемые кабели См. IEEE 802.3at, раздел 33.1.4
  • Выводные контакты Альтернатива A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Алюминий (анодированный)
    Стальной лист (с порошковым покрытием)
  • Длина 107,5 mm
  • Ширина 25 mm
  • Высота 142 mm
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 55022 Характеристики устойчивости к радиопомехам
    EN 61000-4-2 Электростатический разряд (ESD)
    EN 61000-4-3 Электромагнитное поле
    EN 61000-4-4 Быстрые переходные процессы (бросок)
    EN 61000-4-5 Скачки напряжения
    EN 61000-4-6 причина неисправности
    EN 61000-6-4 нормы выбросов
    IEC 60068-2-6 Вибрация (синусоидальная)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
  • FCC Да
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 517 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85176200
  • GTIN 5713140148390
  • ETIM EC000734
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare