Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Przewody systemowe
24
Part number: 09 45 245 1920
PushPull V4 PFT, USB 2.0 A
PushPull V4 PFT, USB 2.0 A

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Panel feed through USB 2.0 type A
Contacts: 4
Compact
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
Part number: 09 45 245 1920
PushPull V4 PFT, USB 2.0 A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Przewody systemowe
24
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Identyfikacja USB
  • Element Przepust panelowy
  • Specyfikacje USB 2.0 typ A
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Compact
Wersja
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 4
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Odporność na wibracje
    10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/oś
    5,72 m/s² zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
  • Odporność na wstrząsy
    25 g / 11 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek
    5 g / 30 ms, 5 wstrząsów/oś i kierunek zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Właściwości materiału
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Trójtlenek antymonu
    Ołów
    Nikiel
    Naftalen
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 13 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140223592
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare