配套產品
配套產品
Contact inserts
1
Hoods/Housings
9
零件號: 09 11 000 9931
Frame 3xHC250-M enlarged
Frame 3xHC250-M enlarged

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
支架
用於公插蕊, 3x Han® HC Modular 250
尺寸: 24 HPR enlarged
注解
比較
零件號: 09 11 000 9931
Frame 3xHC250-M enlarged
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Contact inserts
1
Hoods/Housings
9
產品詳情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR enlarged
  • Tipo de accesorio Marco
  • Descripción del accesorio
    para insertos macho
    3x Han® HC Modular 250
Versión
  • Tamaño 24 HPR enlarged
  • Contenidos del paquete
    4x tornillo de cabeza cilíndrica y plana M6 x 20
    4x tornillo de cabeza cilíndrica y plana M6 x 30
    4x arandela SK S6
Características técnicas
  • Par de apriete 10 Nm Tornillos de fijación M6
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 145 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140015678
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較