Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 48 323 2A32 030
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 3.0m
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 3.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 323 2A32 030
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 3.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ HARTING ix Industrial®
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    タイプ B
    オーバーモールド
    IDC接続
  • コネクタ 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    タイプ B
    オーバーモールド
    IDC接続
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 3 m
  • 芯数 10
  • 芯線構造 5x 2x AWG 26
  • コンタクト数 10
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 1.5 A
  • 定格電圧
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 使用温度範囲
    -40 ... +80 °C 固定
    -5 ... +70 °C 変動
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) グレー
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60332-1-2 難燃性
    IEC 61076-3-124
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140333437
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare