Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0500 378
har-flex, 68p, w/o sr, PVC, L=500mm
har-flex, 68p, w/o sr, PVC, L=500mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0500 378
har-flex, 68p, w/o sr, PVC, L=500mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Rendszer kábelezés
  • Series har-flex®
  • Element Készre szerelt kábelek
  • Specification Előszerelt mindkét végen
  • Connector 1
    har-flex®
    Anya csatlakozó
  • Connector 2
    har-flex®
    Anya csatlakozó
    Különböző csatlakozóirány
  • Type of cable Rézkábel (lapos)
Version
  • Cable length 0,5 m
  • Number of cores 68
  • Core structure 68x AWG 30
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Szürke
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Nem része
  • California Proposition 65 substances Igen
  • California Proposition 65 substances
    Antimon-trioxid
    Ólom
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140245594
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar