Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Part number: 09 19 520 7829
SEK mezz Fe 20P Press-in 4.5mm PL3
SEK mezz Fe 20P Press-in 4.5mm PL3

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Press-in termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 20
Straight
Copper alloy
Nickel plated Termination side, Au over Pd/Ni Mating side
Performance level: 3
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
Part number: 09 19 520 7829
SEK mezz Fe 20P Press-in 4.5mm PL3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat SEK Mezzanine
  • Elem Anya csatlakozó
  • Az érintkező leírása Egyenes
Verzió
  • Lezárási mód Press-in csatlakoztatás
  • Összeköttetés típusa
    NYÁK – NYÁK
    Alaplap a bővítőkártyához
  • Érintkezők száma 20
  • Lezárás hossz 4,5 mm
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1 A
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 60 N
  • Kihúzási erő ≤ 60 N
  • Teljesítményszint 3
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 50
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ‌1,6 mm +1,6 ‌
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Nickel plated Termination side
    Au over Pd/Ni Mating side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 5,47 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140211216
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Linkek
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare