Matching Products
Matching Products NEW
Modules
1
機器側 / パネルフィードスルー
243
Part number: 09 47 474 7108
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.9m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.9m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Halogen-free, Oil resistant
Cable length: 0.9 m
Notes
Compare
Part number: 09 47 474 7108
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.9m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Modules
1
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    コネクタ 1
    ケーブルタイプ
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ System cabling
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント Cable assemblies
  • 仕様 Pre-assembled on both sides
  • コネクタ 1 HARTING RJ Industrial®
  • コネクタ 2 HARTING RJ Industrial®
  • ケーブルタイプ Copper cable (round)
  • ケーブルの説明
    Wiring 1:1
    Halogen-free
    Oil resistant
バージョン
  • ケーブル長さ 0.9 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2 Twisted Pair
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲
    -30 ... +75 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (polyurethane)
  • カラー(ケーブル) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
仕様および認証
  • 仕様
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    ISO/IEC 11801-3:2017
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1 g
  • 原産国 Latvia
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140254831
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare