Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
30
Tools
2
Spare Part
2
System Cables
421
N.º de referencia: 21 03 881 2448
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable connector, Panel feed through
for rear mounting
Female
D-coding
Crimp termination
Liquid crystal polymer (LCP)
Contacts: 4
Conductor cross-section: 0.13 ... 0.82 mm²
Rated current: ‌4 A
Zinc die-cast
Screw locking, PushPull
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 881 2448
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
30
Tools
2
Spare Part
2
System Cables
421
Detalles del producto
Identification
  • Category Connettori
  • Series Connettore circolari M12
  • Identification
    Slim Design
    PushPull
  • Element
    Connettore per parte volante
    Passa-parete
  • Specification per il montaggio posteriore
Version
  • Termination method Terminación ponchable
  • Gender Hembra
  • Shielding
    Blindado
    Conexión de blindaje con brida ponchable
  • Number of contacts 4
  • Coding Codificación D
  • Locking type
    Bloqueo por tornillo
    PushPull
  • Details Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
  • Details Solo para aplicaciones Fast Ethernet
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.13 ... 0.82 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Wire outer diameter ≤ 2.3 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Overvoltage category III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 15
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Si
  • REACH SVHC substances Piombo
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140225985
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar