Matching Products
Matching Products NEW
Kontakte
4
Steckpartner
9
Werkzeuge
3
Part number: 21 03 881 4422
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelkonnektor
Vinklet
Hun
D-kodning
Crimpterminering
Flydende krystal polymer (LCP)
Kontakter: 4
Ledertværsnit: 0.12 ... 0.82 mm²
Nominel strøm: ‌4 A
Trykstøbt zink
Skruelåsning
Beskyttelsesgrad: IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Notes
Compare
Part number: 21 03 881 4422
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Kontakte
4
Steckpartner
9
Werkzeuge
3
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Serie Circular connectors M12
  • Azonosítás Slim Design
  • Elem Cable connector
  • Specifikáció Angled
Versione
  • Collegamento Crimp termination
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Female
  • Schermo
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Numero di poli 4
  • Codifica D-coding
  • Tipi di aggancio Screw locking
  • Dettagli applicativi Please order crimp contacts separately.
  • Dettagli applicativi For Fast Ethernet applications only
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0.12 ... 0.82 mm²
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Diametro esterno del cavo ≤ 2.3 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio
    48 V AC
    60 V DC
  • Tensione di prova 1.5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Sovratensioni III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio ‌0.6 Nm
  • Misura chiave (vite zigrinata / dado zigrinato) 15
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Materiale (custodie) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-2-101
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Románia
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140226623
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare