myHARTING Login
Конфигураторы
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить каталоги
Загрузить чертежи ePLAN
Загрузить чертежи Zuken E3series
Канал HARTING на YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
Серия
...
Han
®
S
Han
®
S 120
Кабельные сборки
Кабельные сборки
Filters
Класс защиты согласно IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20 в сочленённом состоянии (1500 V DC; 1000 V AC)
15
IP40 присоединенное состояние
15
Серия
Select a value
Reset filter
Han
®
S
15
Спецификация
Select a value
Reset filter
Предварительно собран с обеих сторон
12
Предварительно собран с одной стороны
3
Номинальный ток
Select a value
Reset filter
from
73 A
98 A
129 A
to
73 A
98 A
129 A
73 A
5
98 A
5
129 A
5
Номинальное напряжение
Select a value
Reset filter
from
1.500 V
to
1.500 V
1.500 V
15
Элемент
Select a value
Reset filter
Кабельные сборки
15
Длина кабеля
Select a value
Reset filter
from
0,2 m
0,3 m
0,4 m
0,5 m
5 m
to
0,2 m
0,3 m
0,4 m
0,5 m
5 m
0,2 m
3
0,3 m
3
0,4 m
3
0,5 m
3
5 m
3
Количество жил
Select a value
Reset filter
from
1
to
1
1
15
Unfortunately, no results were found for your search query
15 products
(of 15)
1/1
по новизне - по возрастанию
Артикул - по возрастанию
Артикул-по убыванию
Relevance
по новизне
Класс защиты согласно IEC 60529-по убыванию
Серия-по убыванию
Спецификация-по убыванию
Номинальный ток-по убыванию
Номинальное напряжение-по убыванию
Кабельные сборки
Han S 120 CA c-bu/- 25mm², 5m
Артикул: 33 50 640 0248 050
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
Маслостойкий, Высокая стойкость к воздействию топлива, Стойкость к воздействию озона, Устойчивость к атмосферным воздействиям
Длина кабеля: 5 m
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Кабельные сборки
Han S 120 CA c-bu/- 16mm², 5m
Артикул: 33 50 640 0250 050
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
Маслостойкий, Высокая стойкость к воздействию топлива, Стойкость к воздействию озона, Устойчивость к атмосферным воздействиям
Длина кабеля: 5 m
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Кабельные сборки
Han S 120 CA c-bu/- 10mm², 5m
Артикул: 33 50 640 0258 050
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
Маслостойкий, Высокая стойкость к воздействию топлива, Стойкость к воздействию озона, Устойчивость к атмосферным воздействиям
Длина кабеля: 5 m
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Кабельные сборки
Han S 120 CA c-b/r 25mm², 0.2m
Артикул: 33 50 656 6248 002
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Маслостойкий, Высокая стойкость к воздействию топлива, Стойкость к воздействию озона, Устойчивость к атмосферным воздействиям
Длина кабеля: 0.2 m
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Кабельные сборки
Han S 120 CA c-b/r 25mm², 0.3m
Артикул: 33 50 656 6248 003
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Маслостойкий, Высокая стойкость к воздействию топлива, Стойкость к воздействию озона, Устойчивость к атмосферным воздействиям
Длина кабеля: 0.3 m
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Кабельные сборки
Han S 120 CA c-b/r 25mm², 0.4m
Артикул: 33 50 656 6248 004
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Маслостойкий, Высокая стойкость к воздействию топлива, Стойкость к воздействию озона, Устойчивость к атмосферным воздействиям
Длина кабеля: 0.4 m
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Кабельные сборки
Han S 120 CA c-b/r 25mm², 0.5m
Артикул: 33 50 656 6248 005
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Маслостойкий, Высокая стойкость к воздействию топлива, Стойкость к воздействию озона, Устойчивость к атмосферным воздействиям
Длина кабеля: 0.5 m
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Кабельные сборки
Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.2m
Артикул: 33 50 656 6250 002
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Маслостойкий, Высокая стойкость к воздействию топлива, Стойкость к воздействию озона, Устойчивость к атмосферным воздействиям
Длина кабеля: 0.2 m
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Кабельные сборки
Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.3m
Артикул: 33 50 656 6250 003
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Маслостойкий, Высокая стойкость к воздействию топлива, Стойкость к воздействию озона, Устойчивость к атмосферным воздействиям
Длина кабеля: 0.3 m
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Кабельные сборки
Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.4m
Артикул: 33 50 656 6250 004
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Маслостойкий, Высокая стойкость к воздействию топлива, Стойкость к воздействию озона, Устойчивость к атмосферным воздействиям
Длина кабеля: 0.4 m
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Кабельные сборки
Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.5m
Артикул: 33 50 656 6250 005
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Маслостойкий, Высокая стойкость к воздействию топлива, Стойкость к воздействию озона, Устойчивость к атмосферным воздействиям
Длина кабеля: 0.5 m
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Кабельные сборки
Han S 120 CA c-b/r 10mm², 0.2m
Артикул: 33 50 656 6258 002
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Маслостойкий, Высокая стойкость к воздействию топлива, Стойкость к воздействию озона, Устойчивость к атмосферным воздействиям
Длина кабеля: 0.2 m
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Кабельные сборки
Han S 120 CA c-b/r 10mm², 0.3m
Артикул: 33 50 656 6258 003
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Маслостойкий, Высокая стойкость к воздействию топлива, Стойкость к воздействию озона, Устойчивость к атмосферным воздействиям
Длина кабеля: 0.3 m
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Кабельные сборки
Han S 120 CA c-b/r 10mm², 0.4m
Артикул: 33 50 656 6258 004
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Маслостойкий, Высокая стойкость к воздействию топлива, Стойкость к воздействию озона, Устойчивость к атмосферным воздействиям
Длина кабеля: 0.4 m
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Кабельные сборки
Han S 120 CA c-b/r 10mm², 0.5m
Артикул: 33 50 656 6258 005
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Маслостойкий, Высокая стойкость к воздействию топлива, Стойкость к воздействию озона, Устойчивость к атмосферным воздействиям
Длина кабеля: 0.5 m
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Информация
Произошла ошибка при добавлении в корзину.
Сортировать:
Артикул - по возрастанию
Артикул - по убыванию
Relevance
по новизне
Класс защиты согласно IEC 60529 - по убыванию
Серия - по убыванию
Спецификация - по убыванию
Номинальный ток - по убыванию
Номинальное напряжение - по убыванию
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 15 products
Compare
0
Сортировать:
Filters
0