myHARTING Login
Configuradores
Productos
Productos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Conectores industriales / Han
®
...
Conectores rectangulares
Serie
Envoltura Han® HPR HPTC para entornos difíciles al aire libre
Envoltura Han® HPR HPTC para entornos difíciles al aire libre
Filters
Tamaño
Select a value
Reset filter
2
5
3
15
Tipo de capota/base
Select a value
Reset filter
Juego completo
20
Grado de protección según IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP66
20
IP68
20
IP69
20
Entrada de cable
Select a value
Reset filter
1x M32
2
1x M40
5
1x M50
3
2x M40
3
2x M50
3
Material (capota/base)
Select a value
Reset filter
Fundición de aluminio
20
Resistente a la corrosión
20
Corriente nominal
Select a value
Reset filter
from
1.400 A
400 A
850 A
to
1.400 A
400 A
850 A
1.400 A
8
400 A
5
850 A
7
Voltaje nominal
Select a value
Reset filter
from
1.800 V
3.600 V
to
1.800 V
3.600 V
1.800 V
5
3.600 V
15
Sección de conductor (mm²)
Select a value
Reset filter
120 mm²
2
150 mm²
4
185 mm²
4
240 mm²
4
95 mm²
2
Serie de capotas/bases
Select a value
Reset filter
Han® HPR HPTC
20
Descripción de capota/base
Select a value
Reset filter
Lado del cable
16
Lado del dispositivo
4
Unfortunately, no results were found for your search query
20 products
(of 20)
1/1
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tamaño-Descendente
Tipo de capota/base-Descendente
Grado de protección según IEC 60529-Descendente
Entrada de cable-Descendente
Material (capota/base)-Descendente
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 1400 CS 240mmq M40 w/o CG
Artículo nº: 10 40 292 6409
Corriente nominal: 1,400 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 3
2x M40
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M40 w/o CG
Artículo nº: 10 40 292 6407
Corriente nominal: 1,400 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 3
2x M40
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 1400 CS 185mmq M40 w/o CG
Artículo nº: 10 40 292 6408
Corriente nominal: 1,400 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 3
2x M40
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M50 w/o CG
Artículo nº: 10 40 282 6507
Corriente nominal: 850 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 3
1x M50
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M50 w/o CG
Artículo nº: 10 40 282 6508
Corriente nominal: 850 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 3
1x M50
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG
Artículo nº: 10 40 282 6509
Corriente nominal: 850 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 3
1x M50
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 1400 DS
Artículo nº: 10 40 291 1009
Corriente nominal: 1,400 A
Juego completo
Lado del dispositivo
Tamaño: 3
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M50 w/o CG
Artículo nº: 10 40 291 6507
Corriente nominal: 1,400 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 3
2x M50
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 1400 CS 185mmq M50 w/o CG
Artículo nº: 10 40 291 6508
Corriente nominal: 1,400 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 3
2x M50
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 1400 CS 240mmq M50 w/o CG
Artículo nº: 10 40 291 6509
Corriente nominal: 1,400 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 3
2x M50
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 400 DS
Artículo nº: 10 40 271 1006
Corriente nominal: 400 A
Juego completo
Lado del dispositivo
Tamaño: 2
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M32 w/o CG
Artículo nº: 10 40 272 6325
Corriente nominal: 400 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 2
1x M32
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M32 w/o CG
Artículo nº: 10 40 272 6326
Corriente nominal: 400 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 2
1x M32
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M40 w/o CG
Artículo nº: 10 40 272 6405
Corriente nominal: 400 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 2
1x M40
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M40 w/o CG
Artículo nº: 10 40 272 6406
Corriente nominal: 400 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 2
1x M40
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 850 DS
Artículo nº: 10 40 281 1009
Corriente nominal: 850 A
Juego completo
Lado del dispositivo
Tamaño: 3
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M40 w/o CG
Artículo nº: 10 40 282 6407
Corriente nominal: 850 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 3
1x M40
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M40 w/o CG
Artículo nº: 10 40 282 6408
Corriente nominal: 850 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 3
1x M40
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M40 w/o CG
Artículo nº: 10 40 282 6409
Corriente nominal: 850 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 3
1x M40
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han HPR HPTC 1400 DS (47mm thread)
Artículo nº: 97 00 000 1337
Corriente nominal: 1,400 A
Juego completo
Lado del dispositivo
Tamaño: 3
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP66, IP69
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tamaño - Descendente
Tipo de capota/base - Descendente
Grado de protección según IEC 60529 - Descendente
Entrada de cable - Descendente
Material (capota/base) - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 20 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0