Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
3
Accessories
10
Érintkező vezetők
8
Cikkszám: 19 34 010 0422
Han 10HvE-gg-M32
Han 10HvE-gg-M32

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Lengő csatlakozóház
Méret: 24 B
Alacsony kialakítás
Kétkengyeles
Egyenes kábelbevezetés
1x M32
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött alumínium
Porbevonatos
RAL 7037 (porszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 19 34 010 0422
Han 10HvE-gg-M32
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
3
Accessories
10
Érintkező vezetők
8
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han Hv E®
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Lengő csatlakozóház
  • Típus Alacsony kialakítás
Verzió
  • Méret 24 B
  • Verzió Egyenes kábelbevezetés
  • Kábelbevezetés 1x M32
  • Rögzítés típusa Kétkengyeles
  • Alkalmazási terület Különleges lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak a Han Hv E® csavaros csatlakozóbetéthez
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött alumínium
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Porbevonatos
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7037 (porszürke)
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 211,9 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140128248
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás