Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 64 324 7234
D-Sub, male angl., 25P, w. turned solder
D-Sub, male angl., 25P, w. turned solder

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica (PCT), Acero chapado
Filtro C 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Contactos: 25
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 64 324 7234
D-Sub, male angl., 25P, w. turned solder
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Kategorie Connectors
  • Baureihe D-Sub
  • Identification Filter
  • Komponente Connector
  • Kontaktbeschreibung
    Turned
    Angled
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Gender Male
  • Size D-Sub 3
  • Filter C-filter 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Number of contacts 25
  • PCB fixing
    With frame
    With board locks
  • Locking type Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 7.5 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0.4 Nm Locking screw
  • Limiting temperature -20 ... +125 °C
  • Performance level
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin (PCT)
    Plated steel
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions
    6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 21.68 g
  • Ursprungsland Romania
  • europäische Zolltarifnummer 85322400
  • GTIN 5713140076044
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar