登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
其他
电缆连接器和电缆组件
58 20 170 0103
型号: 58 20 170 0103
110 7G 1.50 mm² Grau 1119307
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
防油, 阻燃
7G 1.5 mm²
PVC
注释
比较
型号: 58 20 170 0103
110 7G 1.50 mm² Grau 1119307
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
原件
线缆
规格
不组装
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
防油
阻燃
版本
芯数
7
芯结构
7G 1.5 mm²
屏蔽
无屏蔽
技术参数
额定电压
500 V
极限温度
-15 ... +70 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
-5 ... +70 °C 拖链
最小弯曲半径
4x 电缆直径 (单次弯曲)
10x 电缆直径 (反复弯曲)
15x 电缆直径 拖链
测试电压U
r.m.s.
4 kV
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
RAL 7001 (银灰色)
规格和认证
规格
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 50290-2-22
认证
CE
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27061801 数据同步传输电缆
UNSPSC 24.0
26121609
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (捷克语)
PDF (法语)
PDF (瑞典语)
PDF (意大利语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (日语)
PDF (简体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较