Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Werkzeuge
3
Zubehör
41
Artikelnummer: 61 03 001 0019
InduCom 50p T&S-entry kn-screw 4-40
InduCom 50p T&S-entry kn-screw 4-40

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
mit interner Erdung
Baugröße: D-Sub 5
Rändelschraube Gewinde 4-40 UNC
gerader/seitlicher Kabeleingang
3x
Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss
Schutzart: IP30
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 61 03 001 0019
InduCom 50p T&S-entry kn-screw 4-40
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Werkzeuge
3
Zubehör
41
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung InduCom
  • Gehäuseart Schalengehäuse
  • Gehäusebeschreibung mit interner Erdung
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 5
  • Ausführung gerader/seitlicher Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 3
  • Kabeleingang 3x
  • Zugentlastung Eine zusätzliche InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimphülsenkombination ist erforderlich, abhängig vom eingesetzten Kabel.
  • Verriegelungsart Rändelschraube Gewinde 4-40 UNC
  • Masseanbindung mit interner Masseanbindung
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
  • Hinweise Artikelnummer beinhaltet zwei Blindstopfen
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,4 Nm Masseanbindung
    ‌0,4 Nm Deckelschraube
    ‌0,4 Nm Verriegelungsschraube
  • Umgebungstemperatur -20 ... +90 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP30
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Werkstoff Schraube Stahl, vernickelt
  • Länge 42,4 mm
  • Breite 67,1 mm
  • Höhe 17,6 mm
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 0,05 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140157699
  • eCl@ss 27440213 D-Sub-Haube
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen