Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Tools
3
Accessories
48
Artikelnummer: 61 03 001 0015
InduCom 25p S40°-entry kn-screw 4-40
InduCom 25p S40°-entry kn-screw 4-40

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
mit interner Erdung
Baugröße: D-Sub 3
Rändelschraube Gewinde 4-40 UNC
40°-Kabeleingang
1x
Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss
Schutzart: IP30
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 61 03 001 0015
InduCom 25p S40°-entry kn-screw 4-40
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Tools
3
Accessories
48
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung InduCom
  • Gehäuseart Schalengehäuse
  • Gehäusebeschreibung mit interner Erdung
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 3
  • Ausführung 40°-Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x
  • Zugentlastung Eine zusätzliche InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimphülsenkombination ist erforderlich, abhängig vom eingesetzten Kabel.
  • Verriegelungsart Rändelschraube Gewinde 4-40 UNC
  • Masseanbindung mit interner Masseanbindung
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,4 Nm Masseanbindung
    ‌0,4 Nm Deckelschraube
    ‌0,4 Nm Verriegelungsschraube
  • Umgebungstemperatur -20 ... +90 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP30
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Werkstoff Schraube Stahl, vernickelt
  • Länge 34,7 mm
  • Breite 53 mm
  • Höhe 14,8 mm
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 0,013 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140157644
  • eCl@ss 27440213 D-Sub-Haube
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
2D/3D Multi CAD Daten
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
Kataloge & Broschüren
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen