Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 61 03 000 0042
vakdugó fém 9-37 pólusú búrához
vakdugó fém 9-37 pólusú búrához

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Vakdugók
lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak számára
Méret: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3, D-Sub 4
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 61 03 000 0042
vakdugó fém 9-37 pólusú búrához
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Dummy plugs
  • Description of the accessory for hoods/housings
Version
  • Size
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
    D-Sub 4
Technical characteristics
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 3 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140156784
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás