Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 33 66 213 1000 059
D-SUB 9P MALE,DOUBLE END, L=1.0M
D-SUB 9P MALE,DOUBLE END, L=1.0M

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 1 m
Notes
Comparer
Ce produit n'est plus disponible. Veuillez contacter votre distributeur local.
Numéro d‘article: 33 66 213 1000 059
D-SUB 9P MALE,DOUBLE END, L=1.0M
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série D-Sub
  • Identification High Density
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    D-Sub High Density
    Avec capot plastique blindé et sortie latérale
  • Connecteur 2
    D-Sub High Density
    Avec capot plastique blindé et sortie latérale
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 1 m
  • Nombre de fils 9
  • Structure du conducteur 9x AWG 24
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 a)-I: Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier destiné à l’usinage contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 115,3 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140154742
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer