Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 33 58 111 0200 002
PP FO CABLE ASSY-20M-1xPP LC DUPLEX SM
PP FO CABLE ASSY-20M-1xPP LC DUPLEX SM

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Câble F.O.
Monomode
Longueur de câble: 20 m
Notes
Comparer
Ce produit n'est plus disponible. Veuillez contacter votre distributeur local.
Numéro d‘article: 33 58 111 0200 002
PP FO CABLE ASSY-20M-1xPP LC DUPLEX SM
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    HARTING PushPull (V4) Plastique
    LC duplex
  • Type de câble Câble F.O.
  • Description du câble Monomode
Version
  • Longueur de câble 20 m
  • Structure du conducteur 9 / 125 µm
Données techniques
  • Diamètre de câble 6,5 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Trioxyde d'antimoine
    Plomb
    Nickel
    Naphtaline
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 732 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140152052
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer