Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Geräteseite / Wanddurchführung
1
Codice prodotto: 33 57 211 0405 001
Hybr.cable Assy,AC,40m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,40m,FO+POW-MM-2xHAN3A

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo ibrido (rame/FO)
Multimodale, Versione AC
Lunghezza del cavo: 40 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 33 57 211 0405 001
Hybr.cable Assy,AC,40m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Geräteseite / Wanddurchführung
1
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    Han® 3 A Metall
    LC duplex
  • Steckverbinder 2
    Han® 3 A Metall
    LC duplex
  • Kabeltyp Hybrid-Kabel (Kupfer / LWL)
  • Kabelbeschreibung
    Multimode
    AC Version
Ausführung
  • Kabellänge 40 m
  • Adernaufbau
    2x G50 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Technische Kennwerte
  • Kabeldurchmesser 12,6 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen
    6b. / 6b. II: Blei als Legierungselement in Aluminium mit einem Massenanteil von höchstens 0,4 % Blei / Blei als Legierungselement in Aluminium für Zerspanungszwecke mit einem Massenanteil von bis zu 0,4 % Blei
    6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Non incluso
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Non incluso
  • REACH SVHC Stoffe Si
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 0,1 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140151789
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600