Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 33 57 111 0010 001
Hybr.cable assy, DC, 1m -1x Han3a
Hybr.cable assy, DC, 1m -1x Han3a

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo ibrido (rame/rame)
Versione DC
Lunghezza del cavo: 1 m
Note
Confronta
Questo prodotto non sarà ordinabile ancora per molto. Contatta il tuo referente HARTING locale.
Codice prodotto: 33 57 111 0010 001
Hybr.cable assy, DC, 1m -1x Han3a
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category System cabling
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1 Han® 3 A Metal
  • Type of cable Hybrid cable (copper / copper)
  • Description of the cable DC version
Version
  • Cable length 1 m
  • Core structure
    4x 2x AWG 26/7
    3x 2.5 mm²
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Cable diameter 12 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 326.6 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140151284
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta