Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
40
Accessories
1
Pièce détachée
2
Cordons
91
Numéro d‘article: 21 03 321 1425
PFT M12 IDC shielded A-cod. 4pol. male
PFT M12 IDC shielded A-cod. 4pol. male

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur de câble, Traversée de cloison
Pour montage arrière
Mâle
Codage A
HARAX® technologie de connexion
Polyamide (PA)
Contacts: 4
Laiton Au sur Ni Côté accouplement
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 0.34 mm²
Intensité nominale: ‌4 A
Alliage de zinc moulé
Verrouillage à vis
Degré de protection: IP65 / IP67 condition de couplage
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 03 321 1425
PFT M12 IDC shielded A-cod. 4pol. male
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
40
Accessories
1
Pièce détachée
2
Cordons
91
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Identification M12-L
  • Elément
    Connecteur de câble
    Traversée de cloison
  • Spécification Pour montage arrière
Version
  • Méthode de raccordement HARAX® technologie de connexion
  • Genre Mâle
  • Blindage Blindé
  • Nombre de contacts 4
  • Codage Codage A
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,14 ... 0,34 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Diamètre extérieur ≤ 1,6 mm
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 50 V
  • Tension de claquage 1,5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Catégorie de surtension III
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage ‌2 Nm Ecrou de verrouillage
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Diamètre de câble 4,5 ... 8,8 mm
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Matériau (contacts) Laiton
  • Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 49,1 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140137677
  • eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer